Zurück zur Übersicht
Kabelverschraubung M25 x 1,5 13 - 18
Artikelnr. Z5.507.1553.1
Kabelverschraubung M25 x 1,5 für Rundleitungen 13 - 18 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0253.1 separat bestellbar
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
| Artikelnummer | Z5.507.1553.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M25 x 1,5 13 - 18 |
| EAN | 4015573680029 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 214 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 134 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 265 g |
| Volumen verpackt | 1291 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 25.85 g |
| Volumen Einzelteil | 129.1 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Schutzart (IP) | IP65 |
|---|---|
| Min. Umgebungstemperatur | -30 °C |
| Max. Umgebungstemperatur | 55 °C |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung
| Ausführung | Kleinteil |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kabelverschraubung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kabelverschraubung (Elektroinstallation, Teile) |
| ETIM 4.0 | Kabelverschraubung |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| | - | 2.45MB | |
| | - | 128.22kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 67.27kB | |
| | - | 65.16kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
Händler
Artikelnr. Z5.507.1553.1
Kabelverschraubung M25 x 1,5 für Rundleitungen 13 - 18 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0253.1 separat bestellbar
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen