Zurück zur Übersicht
Kabelverschraubung M40 EMC 9 22,0-32,0
Artikelnr. Z5.503.7521.0
EMV Kabelverschraubung IP 68 Metall M40x1,5, Klemmbereich 22 -32 mm
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
| Artikelnummer | Z5.503.7521.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M40 EMC 9 22,0-32,0 |
| EAN | 4049088386152 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 300 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 220 mm |
| Höhe verpackt | 100 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2726.7 g |
| Volumen verpackt | 6600 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 272.55 g |
| Volumen Einzelteil | 660 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Gewindegröße M | 40 |
|---|---|
| Gewindelänge | 9 mm |
| Für Kabeldurchmesser min. | 22 mm |
| Für Kabeldurchmesser max. | 32 mm |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche | vernickelt |
| Farbe | sonstige |
| Schlagfest | ja |
| Biegeschutz | nein |
| Art der Dichtung | Gummi-/Neoprenring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Gewindeart | metrisch |
| Halogenfrei | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kabelverschraubung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kabelverschraubung (Elektroinstallation, Teile) |
| ETIM 4.0 | Kabelverschraubung |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| | - | 1.13MB | |
| | - | 145.35kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.75kB |
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
| | - | 101.32kB | |
| | - | 99.05kB | TIF |
| | - | 1.47MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 310.94kB | |
| | - | 121.67kB | STP |
| | - | 488.88kB | IGS |
| | - | 141.05kB | JT |
Händler
Artikelnr. Z5.503.7521.0
EMV Kabelverschraubung IP 68 Metall M40x1,5, Klemmbereich 22 -32 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen