Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50Z 10PB02
Artikelnr. 94.425.1094.9
gesis® NV Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp L03Z1Z1-U, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
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
| Artikelnummer | 94.425.1094.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50Z 10PB02 |
| EAN | 4015573803237 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 5449.5 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 35.5 g |
| Volumen Einzelteil | 158.66 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 150 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 3 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Durchgangswiderstand | 34.6 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Polkennzeichnung | 1+, 2- |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
Ausführung
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.5 mm² |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 21 mm |
| Leiterendenbehandlung | abisoliert |
| Typ der Leitung | L03Z1Z1-U |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 4.8 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | BST14i2 Stecker |
Werkstoff
| Oberflächenbehandlung | vergoldet |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 60 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0.143 kWh/St |
| Brandklasse | Eca |
Abmessungen
| Gesamtlänge | 1 m |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 93.421.4553.1 | Steckverbinder BST14I2F B1 ZR1 S MPB02 | | |
| 93.422.4553.1 | Steckverbinder BST14I2F S1 ZR1 S MPB02 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 119.83kB | |
| | - | 13.27kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 218.57kB | |
| | - | 329.07kB | |
| | - | 2.50MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 71.25kB | |
| | - | 69.23kB | TIF |
| | - | 16.18kB | TIF |
| | - | 17.88kB | |
| | - | 2.60MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 94.425.1094.9
gesis® NV Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp L03Z1Z1-U, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen