Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung BST14I2KFBS 50H 30GN01
Artikelnr. 94.425.3060.7
gesis® NV Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-H(ST) 2x2x0.8, Brandklasse Dca s1 d2 a1, Gesamtlänge 3 m, Leiter- Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
94.425.3060.7
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Konfektionierte Leitung BST14I2KFBS 50H 30GN01
|
|
EAN
|
4015573605428
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CZ
|
|
Zolltarifnummer
|
85444290
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
398 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
302 mm
|
|
Höhe verpackt
|
198 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
5151 g
|
|
Volumen verpackt
|
23799 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
150 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
793.3 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
30 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
3 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
50 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
0.8 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
ja
|
|
Durchgangswiderstand
|
103.5 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
grün
|
|
Polkennzeichnung
|
1+, 2-
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
Ausführung
|
Leiter-Nennquerschnitt
|
0.5 mm²
|
|---|---|
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
|
Typ der Leitung
|
FB-H(ST) 2x2x0.8
|
|
Farbe der Leitung
|
grün
|
|
Kabeldurchmesser max.
|
6.1 mm
|
|
Leitungsart
|
Buchse - Stecker
|
|
Art der konfektionierten Leitung
|
Verbindungsleitung
|
|
Ausführung Seite 1
|
BST14i2 Buchse
|
|
Ausführung Seite 2
|
BST14i2 Stecker
|
Werkstoff
|
Oberflächenbehandlung
|
vergoldet
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit
|
70 °C
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Brandlast
|
0.493 kWh/St
|
|
Brandklasse
|
Dca s1 d2 a1
|
Abmessungen
|
Gesamtlänge
|
3 m
|
|---|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
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
| Datenblatt | - | 43.60kB | |
| Ausschreibungstexte (DOCX) | - | 13.30kB | DOCX |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 215.55kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 329.07kB | |
| Zulassung DEKRA KEMA | - | 2.50MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.19kB |
Händler
Artikelnr. 94.425.3060.7
gesis® NV Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-H(ST) 2x2x0.8, Brandklasse Dca s1 d2 a1, Gesamtlänge 3 m, Leiter- Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grün