Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung BST14I3KFBS 50 X20SW
Artikelnr. U4.435.2000.1
gesis® NV Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 20 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
U4.435.2000.1
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Konfektionierte Leitung BST14I3KFBS 50 X20SW
|
|
EAN
|
4049088016110
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CZ
|
|
Zolltarifnummer
|
85444290
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
398 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
302 mm
|
|
Höhe verpackt
|
198 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
5934 g
|
|
Volumen verpackt
|
23799 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
1110 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
4759.8 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
5 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
3 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
50 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
0.8 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
ja
|
|
Durchgangswiderstand
|
692 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
schwarz
|
|
Polkennzeichnung
|
1+, 2-
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
Ausführung
|
Leiter-Nennquerschnitt
|
0.5 mm²
|
|---|---|
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
|
Typ der Leitung
|
FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8
|
|
Farbe der Leitung
|
grau
|
|
Kabeldurchmesser max.
|
6.1 mm
|
|
Leitungsart
|
Buchse - Stecker
|
|
Art der konfektionierten Leitung
|
Verbindungsleitung
|
|
Ausführung Seite 1
|
BST14i3 Buchse
|
|
Ausführung Seite 2
|
BST14i3 Stecker
|
Werkstoff
|
Oberflächenbehandlung
|
vergoldet
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
nein
|
|
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit
|
70 °C
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Brandlast
|
3.272 kWh/St
|
|
Brandklasse
|
Eca
|
Abmessungen
|
Gesamtlänge
|
20 m
|
|---|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 38.46kB | |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 218.57kB | |
|
|
- | 329.07kB | |
|
|
- | 2.50MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Händler
Artikelnr. U4.435.2000.1
gesis® NV Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 20 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz