Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung MST20I4KC-S 25 070TRC4
Artikelnr. G5.441.0703.4
METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 7 m, Leiter- Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz rot
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
G5.441.0703.4
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Konfektionierte Leitung MST20I4KC-S 25 070TRC4
|
|
EAN
|
4049088258800
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CZ
|
|
Zolltarifnummer
|
85444290
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
600 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
400 mm
|
|
Höhe verpackt
|
200 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
11925 g
|
|
Volumen verpackt
|
48000 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
2165 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
9600 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
5 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
Code 4
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
rot
|
|
Polkennzeichnung
|
2, N, PE, 1
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
Leitung
|
Variante
|
Metallschlauch 16 mm
|
|---|---|
|
Innenleben
|
Einzeladern halogenfrei
|
|
Einzeladern
|
H07Z-R
|
|
Farbe des Codierstifts
|
rot (C4)
|
Ausführung
|
Leiter-Nennquerschnitt
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
|
Abisolierlänge
|
10 mm
|
|
Abmantellänge
|
200 mm
|
|
Leiterendenbehandlung
|
verzinnt
|
|
Typ der Leitung
|
Metallschlauch 16 mm
|
|
Leitungsart
|
Stecker - freies Ende
|
|
Art der konfektionierten Leitung
|
Anschlussleitung
|
|
Ausführung Seite 1
|
freies Leitungsende
|
|
Ausführung Seite 2
|
MST20i4 Stecker
|
Abmessungen
|
Gesamtlänge
|
7 m
|
|---|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 39.20kB | |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 116.61kB | |
|
|
- | 504.60kB | |
|
|
- | 339.92kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. G5.441.0703.4
METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 7 m, Leiter- Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz rot