Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung MST20I6KC-S 25 070SWC8
Artikelnr. G5.461.0703.8
METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 6, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 7 m, Leiter- Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | G5.461.0703.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST20I6KC-S 25 070SWC8 |
| EAN | 4049088219689 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 600 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 400 mm |
| Höhe verpackt | 200 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 11695 g |
| Volumen verpackt | 48000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2119 g |
| Volumen Einzelteil | 9600 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 8 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, 4, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
Leitung
| Variante | Metallschlauch 16 mm |
|---|---|
| Innenleben | Einzeladern halogenfrei mit Datenkabel |
| Datenkabel | Ähnlich Belden 8491 (halogenfrei) |
| Einzeladern | H07Z-R |
| Farbe des Codierstifts | schwarz (C8) |
Ausführung
| Leiter-Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Abmantellänge | 200 mm |
| Leiterendenbehandlung | verzinnt |
| Typ der Leitung | Metallschlauch 16 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | MST20i6 Stecker |
Abmessungen
| Gesamtlänge | 7 m |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 39.29kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 116.61kB | |
| | - | 504.60kB | |
| | - | 339.92kB |
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
| | - | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. G5.461.0703.8
METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 6, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 7 m, Leiter- Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen