Zurück zur Übersicht
Kontaktaufnahme 2
Artikelnr. 05.502.3200.0
Kontaktaufnahme für Crimpkontakte mit einem Durchmesser von 1,6 mm und 2,5 mm
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
| Artikelnummer | 05.502.3200.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kontaktaufnahme 2 |
| EAN | 4015573446946 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 82079091 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 120 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 35 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 75.9 g |
| Volumen verpackt | 294 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 72.9 g |
| Volumen Einzelteil | 294 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Ausführung/Betätigung | sonstige |
|---|---|
| Pressform | sonstige |
| Sperrvorrichtung | nein |
| Kontakte-Ø und -art | 1,58 / 2,5 mm gestanzte Kontakt |
| Schneidvorrichtung | nein |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert) |
| ETIM 4.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
| ETIM 3.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 142.92kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 113.63kB | |
| | - | 111.22kB | TIF |
| | - | 1.54MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 05.502.3200.0
Kontaktaufnahme für Crimpkontakte mit einem Durchmesser von 1,6 mm und 2,5 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen