Zurück zur Übersicht
Kontaktaufnahme 3
Artikelnr. 05.502.3300.0
Kontaktaufnahme 3
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
| Artikelnummer | 05.502.3300.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kontaktaufnahme 3 |
| EAN | 4015573446939 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 82079091 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 110 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 30 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 70.96 g |
| Volumen verpackt | 231 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 69.73 g |
| Volumen Einzelteil | 231 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Ausführung/Betätigung | sonstige |
|---|---|
| Pressform | sonstige |
| Sperrvorrichtung | nein |
| Kontakte-Ø und -art | 2,5 mm Massivkontakt |
| Schneidvorrichtung | nein |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert) |
| ETIM 4.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
| ETIM 3.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 145.81kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 113.63kB | |
| | - | 111.22kB | TIF |
| | - | 1.54MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 05.502.3300.0
Kontaktaufnahme 3
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen