Zurück zur Übersicht
Kurzschlussschieber IVS WK 6 TK- 2
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.212.2227.0
Kurzschlussschieber für Reihenklemmen Typ WK 6 TK 2 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.212.2227.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kurzschlussschieber IVS WK 6 TK- 2 |
| EAN | 4015573671225 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | RO |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 240 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 150 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 77.66 g |
| Volumen verpackt | 360 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.48 g |
| Volumen Einzelteil | 7.2 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | orange |
|---|---|
| Rastermaß | 7.9 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 2 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Trennbrücker |
| Berührungssicher | ja |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 50.10kB | |
| | - | 516.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.212.2227.0
Kurzschlussschieber für Reihenklemmen Typ WK 6 TK 2 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen