Zurück zur Übersicht
Kurzschlussschieber IVS WKN 6 TK- 3
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.282.7329.0
Kurzschlussschieber für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK, 3 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.282.7329.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kurzschlussschieber IVS WKN 6 TK- 3 |
| EAN | 4015573992566 |
| Mindestauftragsmenge | 500 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 240 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 71.5 g |
| Volumen verpackt | 1000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6.7 g |
| Volumen Einzelteil | 100 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Rastermaß | 8 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 3 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Trennbrücker |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 49.51kB | |
| | - | 489.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.282.7329.0
Kurzschlussschieber für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK, 3 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen