Zurück zur Übersicht
Laserdrucker WIEPRINT LASER
NOCH NICHT LIEFERBAR
Artikelnr. 0D.000.0000.1
Laserdrucker WIEPRINT LASER Länge 538 mm, Höhe 472 mm
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
| Artikelnummer | 0D.000.0000.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Laserdrucker WIEPRINT LASER |
| EAN | 4049088733796 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 84433280 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 720 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 660 mm |
| Höhe verpackt | 730 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 38250 g |
| Volumen verpackt | 346896 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 37500 g |
| Volumen Einzelteil | 346896 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Breite/Rastermaß | 488 mm |
|---|---|
| Länge | 538 mm |
| Ausführung | elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät |
| Höhe | 472 mm |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC001684 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.92kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Händler
NOCH NICHT LIEFERBAR
Artikelnr. 0D.000.0000.1
Laserdrucker WIEPRINT LASER Länge 538 mm, Höhe 472 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen