Zurück zur Übersicht
Leitereinführungsleisten LEL 2,5/1 white
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 05.564.3755.0
Leitereinführungsleisten für Leiter mit einem Querschnitt von 0,13mm²- 0,20mm², Farbe: weiß
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
| Artikelnummer | 05.564.3755.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leitereinführungsleisten LEL 2,5/1 white |
| EAN | 4015573715165 |
| Mindestauftragsmenge | 5000 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 142 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 44 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 113 g |
| Volumen verpackt | 500 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.86 g |
| Volumen Einzelteil | 5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Allgemein
| Farbe | weiß |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für Klemmen |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Klemme (außer Freileitung, Zubehör) |
| ETIM 4.0 | Zubehör für Klemmen |
| ETIM 3.0 | Zubehör für Klemmen |
| ETIM 6.0 | EC002848 |
| ETIM 7.0 | EC002848 |
| ECLASS 11 | 27141192 |
| ETIM 8.0 | EC002848 |
| ETIM 9.0 | EC002848 |
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
| Datenblatt | - | 44.08kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 18.19MB |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 05.564.3755.0
Leitereinführungsleisten für Leiter mit einem Querschnitt von 0,13mm²- 0,20mm², Farbe: weiß
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen