Zurück zur Übersicht
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 VL OB
Artikelnr. 25.326.3453.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
25.326.3453.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 VL OB
|
|
EAN
|
4015573184282
|
|
Mindestauftragsmenge
|
50
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
138 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
96 mm
|
|
Höhe verpackt
|
69 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
442 g
|
|
Volumen verpackt
|
914 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
8.04 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
18.28 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Rastermaß
|
5 mm
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Lötprozess
|
ohne
|
|
Polzahl
|
4
|
|
Beschriftung
|
nein
|
|
Befestigung
|
ohne
|
|
Steckrichtung zum Leiter
|
90°
|
|
Verpackungsart
|
Schachtel
|
Technische Daten
|
Nennquerschnitt
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom
|
12 A
|
|
Bemessungsspannung VG1
|
1000 V
|
|
Bemessungsspannung VG2
|
400 V
|
|
Bemessungsspannung VG3
|
250 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Abisolierlänge
|
6 mm
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
6 mm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
300 V
|
|
Strom Field Wiring
|
15 A
|
|
Strom Factory Wiring
|
15 A
|
|
Querschnitt CSA
|
22-12 AWG
|
|
Spannung CSA
|
300 V
|
|
Strom CSA
|
15 A
|
Sonstige
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Höhe
|
26 mm
|
|
Länge
|
20 mm
|
|
Tiefe
|
12.6 mm
|
|
Werkstoff Klemmschraube
|
Stahl
|
|
Werkstoff Kontakt Basis
|
CuSn
|
|
Werkstoff Kontakt Oberfläche
|
Sn
|
|
Anzugsdrehmoment
|
0.5 Nm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Leiterplattensteckverbinder
|
|
ETIM 4.0
|
Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
|
|
ETIM 6.0
|
EC002638
|
|
ETIM 7.0
|
EC002638
|
|
ECLASS 11
|
27460202
|
|
ETIM 8.0
|
EC002638
|
|
ETIM 9.0
|
EC002638
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 27.334.0453.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 4 / 8 G OB |
|
|
| 25.330.3453.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 G OB |
|
|
| 25.330.3406.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 G OB THR |
|
|
| 25.394.3453.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 S OB |
|
|
| 25.332.3406.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 W OB THR |
|
|
| 25.332.3453.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 W OB |
|
|
| 99.204.9996.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 G OB OF |
|
|
| 27.336.0453.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 4 / 8 W OB |
|
|
| 99.264.9996.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 W OB OF |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 119.14kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.75kB | |
|
|
- | 37.67kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 1.36MB | |
|
|
- | 71.11kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 82.45kB | |
|
|
- | 80.29kB | TIF |
|
|
- | 25.79kB | |
|
|
- | 23.96kB | TIF |
|
|
- | 2.78MB | DXF |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 25.326.3453.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau