Zurück zur Übersicht
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 9
Artikelnr. 25.320.0953.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 9-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
25.320.0953.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 9
|
|
EAN
|
4015573181434
|
|
Mindestauftragsmenge
|
300
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
179 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
115 mm
|
|
Höhe verpackt
|
59 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
846.7 g
|
|
Volumen verpackt
|
1215 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
15.894 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
24.3 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Rastermaß
|
5 mm
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Lötprozess
|
ohne
|
|
Polzahl
|
9
|
|
Beschriftung
|
ja
|
|
Befestigung
|
ohne
|
|
Steckrichtung zum Leiter
|
180°
|
|
Verpackungsart
|
Schachtel
|
Technische Daten
|
Nennquerschnitt
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom
|
12 A
|
|
Bemessungsspannung VG1
|
1000 V
|
|
Bemessungsspannung VG2
|
400 V
|
|
Bemessungsspannung VG3
|
250 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Abisolierlänge
|
6 mm
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
6 mm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
300 V
|
|
Strom Field Wiring
|
15 A
|
|
Strom Factory Wiring
|
15 A
|
|
Querschnitt CSA
|
22-12 AWG
|
|
Spannung CSA
|
300 V
|
|
Strom CSA
|
15 A
|
Sonstige
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Höhe
|
15 mm
|
|
Länge
|
45 mm
|
|
Tiefe
|
18.2 mm
|
|
Werkstoff Klemmschraube
|
Stahl
|
|
Werkstoff Kontakt Basis
|
CuSn
|
|
Werkstoff Kontakt Oberfläche
|
Sn
|
|
Anzugsdrehmoment
|
0.5 Nm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Leiterplattensteckverbinder
|
|
ETIM 4.0
|
Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
|
|
ETIM 6.0
|
EC002638
|
|
ETIM 7.0
|
EC002638
|
|
ECLASS 11
|
27460202
|
|
ETIM 8.0
|
EC002638
|
|
ETIM 9.0
|
EC002638
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 99.269.9996.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 9 W OB OF |
|
|
| 27.334.0953.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 9 / 18 G OB |
|
|
| 25.330.3953.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 9 G OB |
|
|
| 99.209.9996.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 9 G OB OF |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 127.14kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.75kB | |
|
|
- | 37.67kB | |
|
|
- | 71.11kB | |
|
|
- | 1.36MB | |
|
|
- | 91.69kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 100.74kB | |
|
|
- | 98.59kB | TIF |
|
|
- | 21.30kB | |
|
|
- | 19.50kB | TIF |
|
|
- | 365.32kB | DXF |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 25.320.0953.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 9-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau