Zurück zur Übersicht
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BSK /2 0,75 OB
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 25.399.9853.5
Abzweigsteckverbinder, Abdeckung rot, 3 -polig, mit IDC-Anschluß, Typ: 8113 B/2 SKO.75 OB
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
| Artikelnummer | 25.399.9853.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BSK /2 0,75 OB |
| EAN | 4015573502499 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.34 g |
| Volumen Einzelteil | 10.41 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Zulassungen
Allgemein
| Rastermaß | 5 mm |
|---|---|
| Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
| Lötprozess | ohne |
| Polzahl | 2 |
| Beschriftung | nein |
| Befestigung | ohne |
| Steckrichtung zum Leiter | 90° |
| Verpackungsart | Schachtel |
Technische Daten
| Nennquerschnitt | 0.75 mm² |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 3 A |
| Bemessungsspannung VG1 | 1000 V |
| Bemessungsspannung VG2 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG3 | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
|---|---|
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 0.75 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 0.75 mm² |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 20-18 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Field Wiring | 3 A |
| Strom Factory Wiring | 3 A |
| Querschnitt CSA | 20-18 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 3 A |
Sonstige
| Isolierstoffart | Thermoplast |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Höhe | 12.4 mm |
| Länge | 16 mm |
| Tiefe | 20.3 mm |
| Werkstoff Klemmschraube | CuSn/Stahl |
| Werkstoff Kontakt Basis | CuSn |
| Werkstoff Kontakt Oberfläche | Sn |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002638 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
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
| 27.334.0253.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 2 / 4 G OB | | |
| 25.332.3253.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 W OB | | |
| 25.394.3253.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 S OB | | |
| 25.334.3253.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S E / 2 G OB | | |
| 25.330.3253.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 G OB | | |
| 27.336.0253.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 2 / 4 W OB | | |
| 25.332.3206.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 W OB THR | | |
| 25.330.3206.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 G OB THR | | |
| 25.336.3253.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S E / 2 W OB | | |
| 99.262.9996.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 W OB OF | | |
| 99.202.9996.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 G OB OF | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 45.08kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 42.75kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 37.67kB | |
| Zulassung cURus | - | 4.42MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.97kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Broschüren | - | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Maßbilder_TIF | - | 23.42kB | TIF |
| Maßbilder | - | 25.21kB | |
| Produktgruppenbilder | - | 55.65kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 153.56kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 135.84kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 272.35kB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 59.66kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 25.399.9853.5
Abzweigsteckverbinder, Abdeckung rot, 3 -polig, mit IDC-Anschluß, Typ: 8113 B/2 SKO.75 OB
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen