Zurück zur Übersicht
Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET
Artikelnr. 99.208.9999.9
Schraub-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
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
| Artikelnummer | 99.208.9999.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET |
| EAN | 4049088297151 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 105 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 58 mm |
| Höhe verpackt | 68 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 6.475 g |
| Volumen verpackt | 414 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.835 g |
| Volumen Einzelteil | 414 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Leiterplattensteckverbinder |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| | - | 34.60kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 286.00B | HTM |
Händler
Artikelnr. 99.208.9999.9
Schraub-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen