Zurück zur Übersicht
Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 5 / 10 W OB
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 27.336.0553.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 5-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 27.336.0553.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 5 / 10 W OB |
| EAN | 4015573661219 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | GB |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 9.9 g |
| Volumen Einzelteil | 1200 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Zulassungen
Allgemein
| Rastermaß | 5 mm |
|---|---|
| Lötprozess | Wellenlöten |
| Polzahl | 10 |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Beschriftung | nein |
| Befestigung | ohne |
| Steckrichtung zur Platine | 180° |
| Verpackungsart | Schachtel |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 10 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung VG1 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG2 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG3 | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Technische Daten UL/CSA
| Spannung UL | 300 V |
|---|---|
| Strom Field Wiring | 10 A |
| Strom Factory Wiring | 10 A |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 10 A |
Sonstige
| Isolierstoffart | Thermoplast |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Höhe | 22 mm |
| Länge | 27 mm |
| Tiefe | 28.5 mm |
| Werkstoff Kontakt Basis | CuSn |
| Werkstoff Kontakt Oberfläche | Sn |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Leiterplattensteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| 25.320.3553.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 OB | | |
| 01.060.3553.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 5 OB | | |
| 25.320.0553.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 | | |
| 25.326.3553.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 VL OB | | |
| 01.060.0553.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 5 | | |
| 25.325.3553.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 VR OB | | |
| 25.820.3553.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 5 TOP OB | | |
| 25.325.0553.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 VR | | |
| 25.326.0553.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 5 VL | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 139.05kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 71.11kB | |
| | - | 36.64kB |
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
| | - | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 111.92kB | |
| | - | 109.64kB | TIF |
| | - | 33.69kB | |
| | - | 31.80kB | TIF |
| | - | 18.09kB | |
| | - | 340.34kB | DXF |
| | - | 55.65kB | JPG |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 27.336.0553.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 5-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen