Zurück zur Übersicht
Leuchte RST 120V DC 5W STD M
Artikelnr. 83.242.0046.0
podis® LED Leuchte, mit magnetischer Schnellbefestigung, Lampenleistung 5 W, 120 V DC, 450 lm, Einspeisung RST16i3 laubgrün, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz
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
| Artikelnummer | 83.242.0046.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leuchte RST 120V DC 5W STD M |
| EAN | 4049088561849 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 94054231 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 125 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 625 g |
| Volumen verpackt | 4612.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 410 g |
| Volumen Einzelteil | 4612.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Montageart | Wand und Decke |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schaltungsart | Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung |
| Schutzklasse | II |
| Anschluss Energieeinspeisung | RST16i3 laubgrün |
Technische Daten
| Min. Eingangsspannung | 19.2 V |
|---|---|
| Max. Eingangsspannung | 120 V |
| Betriebsart | Dauerbetrieb |
| Lampenleistung | 5 W |
| Sicherung | 2A / 125 VDC |
| Verpolschutz | ja |
| Notleuchte Kennzeichnung | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur ta max. | 50 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 70 °C |
| Normen | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Lichtstrom | 450 lm |
| Nennspannung | 120 V |
| Nennstrom | 0.45 A |
| Spannungsart | DC |
| Lichtfarbe | tageslichtweiß ﹥ 5300 K |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 Std |
| Farbtemperatur | 6000 K |
Abmessungen
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 85 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 46.031.4556.7 | Steckverbinder BUCHSENTEIL+ZE RST16I3/2S B1 ZT4 S GN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 536.47kB | |
| | - | 99.58kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB | |
| | - | 79.12kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 48.90kB | |
| | - | 46.67kB | TIF |
| | - | 2.55MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 514.43kB | |
| | - | 1.98MB | STP |
| | - | 4.37MB | IGS |
| | - | 610.18kB | JT |
Händler
Artikelnr. 83.242.0046.0
podis® LED Leuchte, mit magnetischer Schnellbefestigung, Lampenleistung 5 W, 120 V DC, 450 lm, Einspeisung RST16i3 laubgrün, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen