Zurück zur Übersicht
Leuchte RST 60VDC 20W LCR RST
Artikelnr. 83.244.0240.0
podis® LED Leuchte, Lampenleistung 20 W, 24 V DC, 1800 lm, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Einspeisung RST16i3 laubgrün, IP65, Schutzklasse I, Gehäusefarbe blank
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
| Artikelnummer | 83.244.0240.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leuchte RST 60VDC 20W LCR RST |
| EAN | 4049088665806 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 94054239 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 355 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 855.9 g |
| Volumen verpackt | 2734 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 775 g |
| Volumen Einzelteil | 2734 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Montageart | Wand und Decke |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | blank |
| Schaltungsart | Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung |
| Schutzklasse | I |
| Anschluss Energieeinspeisung | RST16i3 laubgrün |
Technische Daten
| Min. Eingangsspannung | 19.2 V |
|---|---|
| Max. Eingangsspannung | 60 V |
| Betriebsart | Dauerbetrieb |
| Lampenleistung | 20 W |
| Sicherung | 2A interner Kurzschlussschutz |
| Verpolschutz | ja |
| Notleuchte Kennzeichnung | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur ta max. | 50 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 80 °C |
| Normen | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Lichtstrom | 1800 lm |
| Nennspannung | 24 V |
| Nennstrom | 0.7 A |
| Spannungsart | DC |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lichtfarbe | tageslichtweiß ﹥ 5300 K |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 Std |
| Farbtemperatur | 6000 K |
Abmessungen
| Länge | 340 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 37 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 06.563.8853.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.031.4555.7 | Steckverbinder RST16I3 S B1 ZT4S GN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 145.08kB | |
| | - | 95.87kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB | |
| | - | 549.41kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 51.60kB | |
| | - | 49.38kB | TIF |
| | - | 10.85MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 161.94kB | |
| | - | 1.68MB | STP |
| | - | 4.77MB | IGS |
| | - | 948.44kB | JT |
Händler
Artikelnr. 83.244.0240.0
podis® LED Leuchte, Lampenleistung 20 W, 24 V DC, 1800 lm, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Einspeisung RST16i3 laubgrün, IP65, Schutzklasse I, Gehäusefarbe blank
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen