Zurück zur Übersicht
Markierungsplatte WMP 10-5.8 GP
Artikelnr. 0G.210.7156.0
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
| Artikelnummer | 0G.210.7156.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Markierungsplatte WMP 10-5.8 GP |
| EAN | 4049088734045 |
| Mindestauftragsmenge | 22 |
| Ursprungsland | IT |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 60 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 146.01 g |
| Volumen verpackt | 567 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.13 g |
| Volumen Einzelteil | 25.773 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 22 St |
Allgemein
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 5.8 mm |
| Länge | 106 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Aufdruck | ohne |
| Rastermaß | 10 mm |
| Montageart | Aufrastbar |
| Höhe | 55.4 mm |
| Aufdruck | ohne |
Allgemein
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Beschriftung | ohne Beschriftung |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 93.59kB |
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
| | - | 66.28kB | |
| | - | 64.17kB | TIF |
| | - | 1.97MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 227.81kB | |
| | - | 127.23kB | STP |
| | - | 435.38kB | IGS |
| | - | 85.51kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0G.210.7156.0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen