Zurück zur Übersicht
Markierungsplatte WMP 8-10 GP
Artikelnr. 0G.206.7056.0
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
| Artikelnummer | 0G.206.7056.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Markierungsplatte WMP 8-10 GP |
| EAN | 4049088734014 |
| Mindestauftragsmenge | 22 |
| Ursprungsland | IT |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 169.75 g |
| Volumen verpackt | 614.25 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6.2 g |
| Volumen Einzelteil | 27.92 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 22 St |
Allgemein
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 9.8 mm |
| Länge | 106 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Aufdruck | ohne |
| Rastermaß | 8 mm |
| Montageart | Aufrastbar |
| Höhe | 55.4 mm |
| Aufdruck | ohne |
Allgemein
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Beschriftung | ohne Beschriftung |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 96.18kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 67.78kB | |
| | - | 65.66kB | TIF |
| | - | 1.97MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 183.82kB | |
| | - | 129.24kB | STP |
| | - | 436.99kB | IGS |
| | - | 84.06kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0G.206.7056.0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen