Zurück zur Übersicht
Markierungsplatte WMP 8-10
Artikelnr. 0D.206.7056.0
Markierungsplatte WMP 8-10 Rastermaß 8 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Montageart Aufrastbar,
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
| Artikelnummer | 0D.206.7056.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Markierungsplatte WMP 8-10 |
| EAN | 4049088718441 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 142 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 81 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 294 g |
| Volumen verpackt | 897.156 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 12.55 g |
| Volumen Einzelteil | 89.716 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 9.8 mm |
| Länge | 128 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Aufdruck | ohne |
| Rastermaß | 8 mm |
| Montageart | Aufrastbar |
| Höhe | 76 mm |
| Aufdruck | ohne |
| Halogenfrei | ja |
Allgemein
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Beschriftung | ohne Beschriftung |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 103.25kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 65.73kB | |
| | - | 63.68kB | TIF |
| | - | 3.34MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 170.46kB | |
| | - | 100.70kB | STP |
| | - | 334.57kB | IGS |
| | - | 75.43kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.206.7056.0
Markierungsplatte WMP 8-10 Rastermaß 8 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Montageart Aufrastbar,
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen