Zurück zur Übersicht
Markierungsstreifen WML 7.4/60
Artikelnr. 0D.202.7381.0
Markierungsstreifen WML 7.4/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 60 m, Höhe 11,4 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
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
| Artikelnummer | 0D.202.7381.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Markierungsstreifen WML 7.4/60 |
| EAN | 4049088707308 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39191080 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 250 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 400.5 g |
| Volumen verpackt | 625 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 400.5 g |
| Volumen Einzelteil | 625 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 7.4 mm |
| Länge | 230 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 11.4 mm |
| Halogenfrei | ja |
Allgemein
| Farbe | weiß |
|---|
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 109.97kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 58.29kB | |
| | - | 56.29kB | TIF |
| | - | 1.46MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 106.78kB | |
| | - | 8.22kB | STP |
| | - | 23.46kB | IGS |
| | - | 11.03kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.202.7381.0
Markierungsstreifen WML 7.4/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 60 m, Höhe 11,4 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen