Mobilfunkrouter WIENET LTE LR340 EMEA
Mit unseren VPN-Industrieroutern verbinden Sie sich ganz einfach und sicher von jedem Ort aus auf Ihre Maschinen und Anlagen über das Internet. Der Internetzugang vor Ort kann dabei wahlweise über eine Mobilfunkverbindung oder durch kundenseitigen Internetanschluss hergestellt werden. Unser skalierbares VPN-Serverportal „WIE-SERVICE24“ erstellt dabei automatisch die benötigten Konfigurationseinstellungen.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 83.041.0340.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Mobilfunkrouter WIENET LTE LR340 EMEA |
| EAN | 4049088653919 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Länge verpackt | 195 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 130 mm |
| Höhe verpackt | 50 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 616.9 g |
| Volumen verpackt | 1270.65 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 505.3 g |
| Volumen Einzelteil | 1267.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
| Montageart | Hutschiene |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 75 °C |
| Nettogewicht | 470 g |
| LED-Anzeige | PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Port 1 | ETH |
| Port 2 | ETH |
| Version | NEXT GEN |
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Betriebsspannung min. | 10 V |
| Betriebsspannung max. | 30 V |
| Leistungsaufnahme max. | 5.8 W |
| Tiefe | 31.2 mm |
|---|---|
| Breite | 129 mm |
| Höhe | 94 mm |
| Gewicht | 470 g |
| ETIM 5.0 | Netzwerk Router |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Netzwerk-Router |
| ETIM 6.0 | EC001478 |
| ETIM 7.0 | EC001478 |
| ECLASS 11 | 19170128 |
| ETIM 8.0 | EC001478 |
| ETIM 9.0 | EC001478 |
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
| F0.000.0035.1 | Antenne WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT. | | |
| F0.000.0031.8 | Adapter MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact | | |
| F0.000.0035.2 | Antenne WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT. | | |
| F0.000.0037.6 | Antenne WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT. | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.57MB | |
| | - | 286.75kB | |
| | - | 105.40kB | |
| | - | 5.74MB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 316.89kB | |
| | - | 46.62kB | |
| | - | 771.76kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 47.54kB | |
| | - | 45.28kB | TIF |
| | - | 2.07MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 652.76kB | |
| | - | 11.57MB | STP |
| | - | 26.99MB | IGS |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | v6.4.2 | 19.12MB | ZIP |
Händler
Mit unseren VPN-Industrieroutern verbinden Sie sich ganz einfach und sicher von jedem Ort aus auf Ihre Maschinen und Anlagen über das Internet. Der Internetzugang vor Ort kann dabei wahlweise über eine Mobilfunkverbindung oder durch kundenseitigen Internetanschluss hergestellt werden. Unser skalierbares VPN-Serverportal „WIE-SERVICE24“ erstellt dabei automatisch die benötigten Konfigurationseinstellungen.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen