Zurück zur Übersicht
Moduleinsatz FLE STC 2 05
Artikelnr. 78.019.0253.0
Modulares Steckverbindersystem, 2-poliges Steckermodul 50V/10A,Crimpanschluss
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
| Artikelnummer | 78.019.0253.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Moduleinsatz FLE STC 2 05 |
| EAN | 4049088253072 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 140 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 23 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 8.6 g |
| Volumen verpackt | 258 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7.05 g |
| Volumen Einzelteil | 258 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Stifteinsatz |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | ja |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 70 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Crimp |
|---|---|
| Polzahl | 1 |
| Mit Drahtschutz | nein |
Technische Daten UL/CSA
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.14 mm² |
|---|---|
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 2.5 mm² |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|
Kontakte
| Kontaktmaterial | siehe Kontakte |
|---|---|
| Oberfläche | siehe Kontakte |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 50 V |
|---|---|
| Nennstrom | 10 A |
| Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 1.09MB | |
| | - | 112.78kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 26.72kB | |
| | - | 524.52kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 67.25kB | |
| | - | 65.30kB | TIF |
| | - | 2.24MB | DXF |
| | - | 8.57kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 531.05kB | |
| | - | 271.63kB | STP |
| | - | 942.36kB | IGS |
| | - | 180.80kB | JT |
Händler
Artikelnr. 78.019.0253.0
Modulares Steckverbindersystem, 2-poliges Steckermodul 50V/10A,Crimpanschluss
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen