Zurück zur Übersicht
Moduleinsatz FLE STC 2 35 1
Artikelnr. 78.016.0253.0
Modulares Steckverbindersystem, 2-poliges Steckermodul, 1000V/150A, Crimpanschluss
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
| Artikelnummer | 78.016.0253.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Moduleinsatz FLE STC 2 35 1 |
| EAN | 4049088256318 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 145 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 134.65 g |
| Volumen verpackt | 1320 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 12.99 g |
| Volumen Einzelteil | 133.763 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Stifteinsatz |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Farbe | schwarz |
| Steckzyklen | 500 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | ja |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Polzahl | 2 |
| Zzgl. Schaltkontakte | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 2 | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 3 | 0 |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 2 |
| Mit Drahtschutz | nein |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 32 mm² |
| Schutzkontakt | nein |
Technische Daten UL/CSA
| Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Nennstrom nach UL | 150 A |
| Nennstrom nach CSA | 150 A |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 16 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 32 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht | 6-2 AWG |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|
Kontakte
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
|---|---|
| Oberfläche | versilbert |
| Übergangswiderstand | 2 mOhm |
| Abisolierlänge | 15 mm |
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben | M6/2,5 Nm Schlitz |
|---|
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 1000 V |
|---|---|
| Nennspannung zu PE | 1000 V |
| Nennstrom | 82 A |
| Nennstrom 2 | 150 A |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 117.07kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 233.65kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 62.14kB | |
| | - | 59.87kB | TIF |
| | - | 2.58MB | DXF |
| | - | 8.57kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 78.016.0253.0
Modulares Steckverbindersystem, 2-poliges Steckermodul, 1000V/150A, Crimpanschluss
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen