Zurück zur Übersicht
Montageblech FCS 4 7 25-50x100
Artikelnr. 05.560.4219.0
Montageplatte zur einfachen Installation außen am Gitterkanal mit Gittermaß 50 x 100 / 25 x 100 mm, für Artikel-Nr.: 75.015.5153.1, 75.018.0051.2
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
| Artikelnummer | 05.560.4219.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Montageblech FCS 4 7 25-50x100 |
| EAN | 4049088400285 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 92 g |
| Volumen Einzelteil | 0 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Allgemein
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|
Abmessungen
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Baubreite | 65 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 4.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 3.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| | - | 2.45MB | |
| | - | 44.45kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.16kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 43.60kB | |
| | - | 156.15kB | STP |
| | - | 393.18kB | IGS |
| | - | 96.60kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.560.4219.0
Montageplatte zur einfachen Installation außen am Gitterkanal mit Gittermaß 50 x 100 / 25 x 100 mm, für Artikel-Nr.: 75.015.5153.1, 75.018.0051.2
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen