Musterkoffer podis 5G16 EVC
Der podis EV Charging Musterkoffer zeigt die Flachleitungen 5G16 und 5G25, das Anschlussmodul für den Ausgang mit Kabelverschraubung, das Anschlussmodul mit steckbarem Ausgang, eine konfektionierte Leitung, die Befestigungsschelle mit Schnellverschluss, eine Rohrklemme und Schraubenantriebe.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 99.789.0000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Musterkoffer podis 5G16 EVC |
| EAN | 4049088653933 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85340019 |
| Länge verpackt | 438 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 362 mm |
| Höhe verpackt | 308 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 4934 g |
| Volumen verpackt | 48835 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4000 g |
| Volumen Einzelteil | 48835 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
| Ausführung | Werkzeug |
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
| | - | 82.21kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Händler
Der podis EV Charging Musterkoffer zeigt die Flachleitungen 5G16 und 5G25, das Anschlussmodul für den Ausgang mit Kabelverschraubung, das Anschlussmodul mit steckbarem Ausgang, eine konfektionierte Leitung, die Befestigungsschelle mit Schnellverschluss, eine Rohrklemme und Schraubenantriebe.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen