Zurück zur Übersicht
Musterset 8105 DST
Artikelnr. 99.335.0000.0
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
| Artikelnummer | 99.335.0000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Musterset 8105 DST |
| EAN | 4049088522437 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 104 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 55 mm |
| Höhe verpackt | 34 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 194 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
| Volumen Einzelteil | 194 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Steckrichtung zum Leiter | 180° |
| Steckrichtung zur Platine | 180° |
| Min. Leiterplattendicke | 1.4 mm |
| Max. Leiterplattendicke | 1.8 mm |
| Verpackungsart | Schachtel |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 12 A |
|---|
Anschlussdaten
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|
Klassifikation
| ETIM 6.0 | EC002637 |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| | - | 53.49kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.85kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 55.65kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 99.335.0000.0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen