Zurück zur Übersicht
Netzteil 15094 12V NETZTEIL V3
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. F0.000.0037.7
wienet Steckernetzteil für V3-Router 12 V DC
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
| Artikelnummer | F0.000.0037.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Netzteil 15094 12V NETZTEIL V3 |
| EAN | 4049088333002 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 115 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 85 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 100 g |
| Volumen verpackt | 537.625 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 80 g |
| Volumen Einzelteil | 537.625 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Bussystem-Spannungsversorgung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bussystem-Spannungsversorgung |
| ETIM 4.0 | Bussystem-Spannungsversorgung |
| ETIM 6.0 | EC000675 |
| ETIM 7.0 | EC000675 |
| ECLASS 11 | 27143114 |
| ETIM 8.0 | EC000675 |
| ETIM 9.0 | EC000675 |
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
| | - | 50.08kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. F0.000.0037.7
wienet Steckernetzteil für V3-Router 12 V DC
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen