Zurück zur Übersicht
Not-Halt-Zubehör SNH 6001
Artikelnr. R1.200.6001.0
Leergehäuse IP67
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
| Artikelnummer | R1.200.6001.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Not-Halt-Zubehör SNH 6001 |
| EAN | 4049088055614 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 105 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 75 mm |
| Höhe verpackt | 75 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 115.37 g |
| Volumen verpackt | 590.625 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 93.9 g |
| Volumen Einzelteil | 590.625 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Technische Daten
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP67 |
Abmessungen
| Tiefe | 72 mm |
|---|---|
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 62 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör/Ersatzteile für Sicherheitsgeräte |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Elektroinstallationsanlage, -gerät (Zubehör, nicht speifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002783 |
| ETIM 7.0 | EC002783 |
| ECLASS 11 | 27140192 |
| ETIM 8.0 | EC002783 |
| ETIM 9.0 | EC002783 |
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
| | - | 3.50MB | |
| | - | 109.08kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 55.66kB | |
| | - | 45.17kB | |
| | - | 45.76kB | |
| | - | 481.88kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.15kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 47.62kB | |
| | - | 45.28kB | TIF |
| | - | 1.69MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 508.88kB | |
| | - | 4.23MB | STP |
| | - | 8.74MB | IGS |
| | - | 1.69MB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Händler
Artikelnr. R1.200.6001.0
Leergehäuse IP67
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen