DE | Deutsch
  • Deutschland | Deutsch
  • Česko | Čeština
Kontakt
  • Deutschland | Deutsch
  • Česko | Čeština
Produkte
Zurück Produkte Elektroinstallation Verbindungstechnik Sicherheitstechnik Electronic + Interface Best Choice
Branchen
Zurück Branchen Branchenübersicht Gebäudetechnik Beleuchtungstechnik Maschinenbau Windenergie Hortikultur EV Charging Prefab
Support
Zurück Support Service Händlersuche Dienstleistungen für die Maschinensicherheit Software & Apps Infoportal Produktsicherheit (PSIRT) Downloads
Training
Zurück Training Seminare Inhouse-Schulungen Webinare Whitepaper
Unternehmen
Zurück Unternehmen Über uns Einkauf & Qualität News Referenzen
Karriere
Zurück Karriere Wieland als Arbeitgeber Schüler*innen Studierende Absolventen Berufserfahrene Stellenportal

Optoelektronische Schutzeinrichtungen

Optoelektronische Schutzeinrichtungen erzeugen berührungslose Schutzfelder an Maschinenzugängen, Arbeitsbereichen und Materialübergabezonen. Sicherheits-Lichtgitter und -Lichtvorhänge erkennen Unterbrechungen und lösen ein Sicherheitssignal aus, ohne dass eine physische Barriere erforderlich ist. Damit eignen sie sich für Zugangs-, Bereichs- und Gefahrstellenabsicherung. Wählen Sie den Gerätetyp nach erforderlicher Auflösung, Schutzfeldhöhe, Reichweite, Reaktionszeit, Muting- oder Blanking-Funktionen, Umgebungsbedingungen, Sicherheitsniveau und Integration in die Sicherheitssteuerung.

Übersicht
Produkte

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ FÜR IHRE INDUSTRIELLEN ANFORDERUNGEN:
 OPTOELEKTRONISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN

WELCHE VORTEILE BIETEN 
OPTOELEKTRONISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN?

Optoelektronische Schutzeinrichtungen bieten mehrere Vorteile gegenüber anderen Schutzeinrichtungen:

FLEXIBILITÄT

Diese Schutzeinrichtungen sind äußerst flexibel und können an verschiedene Anwendungen angepasst werden. Sie eignen sich besonders für die Zugangsüberwachung von Maschinenein- und Ausgängen sowie weitläufigen Gefahrenbereichen.

SCHNELLE REAKTIONSZEIT

Optoelektronische Schutzeinrichtungen erkennen Unterbrechungen des Schutzfeldbereiches in Bruchteilen von Sekunden. Dies ermöglicht eine sehr schnelle Reaktion, um Gefahren zu minimieren.

PRÄZISE ERKENNUNG

Sie bieten eine präzise Erkennung von Objekten und Personen, sodass die Sicherheitsmaßnahmen nur dann ausgelöst werden, wenn tatsächlich eine Gefahr besteht.

OHNE BARRIEREN

Im Gegensatz zu physischen Barrieren wie Zäunen oder Schutzabdeckungen erfordern optoelektronische Schutzeinrichtungen keine baulichen Änderungen an der Maschine oder am Arbeitsplatz. Dies erleichtert die Installation und Wartung.

ERWEITERBARKEIT

Sie können in Kombination mit anderen Sicherheitssensoren, wie Not-Halt-Tastern, und Sicherheitssteuerungen eingesetzt werden, um einen vollumfänglichen Schutz für Mensch und Maschine zu bieten.

SICHERHEITSSTANDARDS

Sie entsprechen internationalen Sicherheitsstandards und tragen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei.

Mehr Infos im whitepaper

OPTOELEKTRONISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN IM ÜBERBLICK

Es gibt verschiedene Arten von optoelektronischen Schutzeinrichtungen, die je nach Anwendung und den spezifischen Anforderungen ausgewählt werden können. Eine gründliche Risikobeurteilung und die Zusammenarbeit mit Sicherheitsexperten sind entscheidend, um die richtige Wahl zu treffen:

SICHERHEITSLICHTGITTER

  • Ein Lichtgitter besteht aus einer Reihe von Lichtstrahlen, die zwischen einem Sender- und einem Empfängermodul übertragen werden.
     
  • Die generierten Strahlen formen eine unsichtbare Barriere, welche fortwährend überwacht wird. Sollte diese Barriere durchbrochen werden, löst dies unverzüglich ein Sicherheitssignal aus, das die Maschine oder Anlage zum sofortigen Stillstand bringt.
     
  • Lichtgitter werden häufig eingesetzt, um größere Bereiche abzudecken, in denen die Übersichtlichkeit eingeschränkt sein kann.
     
  • Insbesondere dienen sie der Zugangsabsicherung, um das Eindringen von Personen, Objekten oder Fahrzeugen in den geschützten Bereich zu verhindern.
     

Mehr über Lichtgitter erfahren

Lichtgitter im Shop

SICHERHEITSLICHTVORHÄNGE

  • Ein Lichtvorhang besteht aus einer vertikalen oder horizontalen Anordnung von Lichtstrahlen, ähnlich einem Vorhang aus Licht.
     
  • Wie bei einem Lichtgitter wird bei Unterbrechung der Lichtstrahlen ein Sicherheitssignal ausgelöst.
     
  • Lichtvorhänge sind besonders zum Schutz vor Eingriffen durch Finger oder Hände geeignet.
     
  • Sie werden oft zur Gefahrstellenabsicherung verwendet, bei der ein schneller und regelmäßiger Zugang für Bediener erforderlich ist, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
     

Mehr über Lichtvorhänge erfahren

Lichtvorhänge im Shop

Optoelektronische Schutzeinrichtungen im Vergleich
Sicherheitslichtgitter
Sicherheitslichtvorhänge
LaserscannER
Sicherheitskameras
Anwendungszweck

Häufig zur Zugangsabsicherung genutzt, wenn ausreichend Platz zum Gefährdungsbereich vorhanden ist.

Vor allem Gefahrenstellenabsicherung. Bei Bedarf auch Zugangsabsicherung.

Vielfältige Anwendung bei Gefahrbereichs- und Zugangssicherung

Vielseitig einsetzbar, geeignet für verschiedene Maschinentypen und Anwendungen.

Funktionsprinzip

Nutzt Infrarot-Lichtstrahlen, die zwischen Sender und Empfänger ein Schutzfeld bilden. Wenn ein Objekt die Strahlen unterbricht, wird ein Signal zum sicheren Stopp der Anlage/Maschine ausgelöst.

Nutzt Infrarot-Lichtstrahlen, die zwischen Sender und Empfänger ein Schutzfeld bilden. Wenn ein Objekt die Strahlen unterbricht, wird ein Signal zum sicheren Stopp der Anlage/Maschine ausgelöst.

Nutzt Infrarot-Lichtstrahlen, die zwischen Sender und Empfänger ein Schutzfeld bilden. Wenn ein Objekt die Strahlen unterbricht, wird ein Signal zum sicheren Stopp der Anlage/Maschine ausgelöst.

Verwendet Kameras und Bildverarbeitungsalgorithmen, um Objekte und Bewegungen zu erkennen.

Erfassungsbereich

Begrenzt auf den Bereich zwischen Sender und Empfänger.

Begrenzt auf den Bereich zwischen Sender und Empfänger.

2D, konfigurierbar

Abhängig von der Kameraposition und -einstellung, kann einen größeren Bereich abdecken.

Reichweite

Mittlere Reichweite

Mittel bis lange Reichweite

Kurze Reichweite

Kann je nach Kamera und Objektiv eine erweiterte Reichweite bieten.

Auflösung

Hauptsächlich auf das Erkennen von menschlichen Körpern ausgerichtet.

Auch auf das Erkennen der Finger (14mm) oder Hand (30mm) ausgerichtet.

2D, hochauflösend (die effektive Auflösung nimmt mit der Entfernung zum Scanner ab.

Hohe Auflösung, kann Details erfassen und analysieren.

Integration in Maschinen

Einfach in Maschinen zu integrieren, erfordert jedoch eine präzise Ausrichtung.

Einfach

Komplex

Erfordert eine sorgfältige Positionierung und Konfiguration der Kameras.

Flexibilität in der Anwendung

Ein- oder mehrseitige Gefahrstellenabsicherung

Vielseitig einsetzbar

Hoch

Flexibel einsetzbar, auch für komplexere Szenarien mit variablen Formen.

Gefahrenerkennung bei komplexen Formen

Körper

Finger, Hand

Ja

Besser geeignet, um komplexe Formen und Bewegungen zu identifizieren.

Zusätzliche Funktionen

Muting, Blanking

Muting, Blanking

Vielzahl

Zusätzliche Funktionen wie Objekterkennung, Tracken und mehr.

Wartung und Kalibrierung

Geringer Aufwand

Geringer Aufwand

Aufwendig

Wartung und Aktualisierungen der Software sind notwendig.

Kosten

Gering bis mittel

Gering bis mittel

Mittel bis Hoch

Kann teurer sein, abhängig von der Komplexität der Anwendung.

SICHERHEITSANWENDUNGEN

Effektive Lösungen beginnen mit umfassendem Wissen über Anforderungen. Durch unser spezifisches Applikations-Know-how und die langjährige Erfahrung in unseren Fokusindustrien, bieten wir eine einzigartige Perspektive auf sicherheitstechnische Anwendungen.

UNSER APPLIKATIONS-KNOW-HOW FÜR SICHERE BETRIEBSABLÄUFE

Muting
Zugangssicherung
Bereichssicherung
Gefahrenbereichsabsicherung
Point of Operation Guarding
Monitoring Material Locks

STUMMSCHALTUNG 
(MUTING) 

Verwendete Produkte: Lichtgitter mit Muting-Funktion sowie Muting-Sensoren

FLEXIBLE ABSICHERUNG

Muting ist eine Sicherheitsfunktion, die genutzt wird, um zu verhindern, dass Sicherheitssignale ausgelöst werden, wenn Objekte temporär in das Schutzfeld des Sicherheitslichtgitters/Sicherheitslichtvorhangs gelangen. Dabei kommen spezielle Muting-Sensoren in Kombination mit einem Lichtgitter/Lichtvorhang zum Einsatz. Durch Muting ist es möglich, Material in und aus die Gefahrenzone einer Anlage zu transportieren, ohne das die Maschine dabei stoppt und die Sicherheitsfunktionen eingeschränkt werden.

BEWÄHRTE KOMPETENZ IN UNSERER SCHLÜSSELBRANCHE

Ein Starker Partner für 
Maschinen- und AnlageNbauER

Unsere Kompetenz im Bereich der funktionalen Sicherheit macht uns zum verlässlichen Partner für Maschinen- und Anlagenbauer. Mit umfassendem Know-how und erstklassigen Lösungen in der Entwicklung und Integration von Sicherheitssystemen tragen wir dazu bei, dass Ihre Maschinen die höchsten Sicherheitsstandards erfüllen.

Mehr über den Maschinenbau

MASCHINEN SICHERER MACHEN 
- seit 20 Jahren

Unsere langjährige Präsenz bei Maschinenherstellern und -betreibern unterstreicht unser Engagement für höchste Sicherheitsstandards. Wir bieten nicht nur innovative Sicherheitssysteme, sondern auch umfassende Services, um die CE-Konformität Ihrer Maschinen sicherzustellen.

Mehr über die Maschinensicherheit

ANWENDUNGSGEBIETE OPTOELEKTRONISCHER SCHUTZEINRICHTUNGEN

Optoelektronische Schutzeinrichtungen werden in einer Vielzahl von industriellen und maschinellen Anwendungen eingesetzt, insbesondere in Applikationen, in denen die Sicherheit von Menschen und Maschinen oberste Priorität hat. Anbei sind einige gängige Einsatzbereiche gelistet:

✅ LOGISTIK UND MATERIALHANDHABUNG: 

In Lagern, Verteilzentren und Förderanlagen dienen optoelektronische Schutzeinrichtungen dazu, den sicheren Transport von Waren und Materialien zu gewährleisten. Sie können dazu beitragen, Kollisionen oder Unfälle mit Gabelstaplern, Förderbändern und Robotern zu verhindern.

✅ AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSLINIEN: 

In Fabriken und Produktionsstätten werden optoelektronische Schutzeinrichtungen verwendet, um den Zugang zu gefährlichen Maschinenkomponenten oder -bereichen zu überwachen. Sie sorgen dafür, dass Maschinen anhalten oder in einen sicheren Zustand versetzt werden, sobald eine Person den Gefahrenbereich betritt.

✅ WERKZEUGMASCHINEN: 

In der metallverarbeitenden Industrie und in Werkstätten, in denen Werkzeugmaschinen wie Pressen und Fräsmaschinen verwendet werden, gewährleisten optoelektronische Schutzeinrichtungen die Sicherheit der Bediener, indem sie gefährliche Bereiche überwachen.

✅ VERPACKUNGSMASCHINEN: 

Bei Maschinen, die Produkte verpacken oder umhüllen, kommen diese Schutzeinrichtungen zum Einsatz, um sicherzustellen, dass Arbeiter nicht in Kontakt mit beweglichen Teilen geraten und Verletzungen vermieden werden.

SICHERHEITSLÖSUNGEN FÜR IHR PERFORMANCE LEVEL
IN JEDER SITUATION BESTENS ABGESICHERT

Für die Erfüllung spezifischer Performance Level-Anforderungen in verschiedenen Szenarien ist eine gründliche Sicherheitsanalyse unerlässlich. Die präzise Auswahl und Integration dieser Schutzeinrichtungen sind entscheidend, um Ihr Projekt sicher und gemäß den geltenden Sicherheitsnormen zu gestalten. Unsere Produktpalette bietet für unsere optoelektronischen Schutzeinrichtungen vielseitige Kombinationsmöglichkeiten, die für sämtliche Anforderungen und Performance Level geeignet sind:

SICHERHEITSSTEUERUNGEN

Sicherheitssteuerungen sind zentrale Elemente in der funktionalen Sicherheit. Sie überwachen und kontrollieren Sicherheitsfunktionen wie Lichtgitter, Lichtvorhänge und Not-Halt-Systeme, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und im Falle einer Gefahr entsprechend reagieren.

Zur Sicherheitssteuerung 

SICHERHEITSRELAIS

Sicherheitsrelais übernehmen die Überwachung von Sicherheitsfunktionen wie dem Zustand von Lichtgittern und Lichtvorhängen. Sie ermöglichen es, Schaltkreise sicher zu öffnen oder zu schließen, um Gefahren zu minimieren.

Zum Sicherheitsrelais

NOT-HALT-SYSTEME

Not-Halt-Taster und -Schalter sind entscheidende Sicherheitskomponenten, die in Kombination mit Lichtgittern und Lichtvorhängen eingesetzt werden können. Bei einer erkannten Gefahr kann das Not-Halt-System sofort die Maschinen oder Anlagen stoppen, unabhängig davon, ob die Lichtschranken unterbrochen sind oder nicht.

Zu den Not-Halt-Systemen

DIE OPTIMALE ZUSAMMENSTELLUNG DER SICHERHEITSELEMENTE FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Die Auswahl geeigneter Sicherheitsvorkehrungen ist von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig, wie der Maschinentyp, spezifische Gefahren, die Beteiligten und geltende Vorschriften. Eine gründliche Analyse und die Berücksichtigung mehrerer Schlüsselkriterien vereinfachen die Entscheidungsfindung:

1. Art der Anwendung und Maschine
2. Risikoanalyse und -beurteilung
3. Geltende Normen und Richtlinien
4. Performance Level (PL), Kategorie und MTTF
5. Funktionen und Eigenschaften
6. Integration und Interoperabilität
7. Schulung
8. Wartung und Prüfung
9. Dokumentation

1. ART DER ANWENDUNG UND MASCHINE:

Beginnen Sie damit, die spezifische Art der Maschine oder Anlage zu verstehen, für die Sie Schutzeinrichtungen benötigen. Jede Anwendung kann unterschiedliche Anforderungen an die Sicherheit haben. 

Wir empfehlen:

  • Klären Sie die spezifischen Anforderungen an die Maschine, z.B.:
    • Wie häufig sind Eingriffe in den Produktionsprozess vorgesehen?
    • Gibt es Entry/Exit-Bereiche?
    • Welche Aufgaben muss das Bedienpersonal in unterschiedlichen Betriebsarten erfüllen?
  • Dokumentieren Sie die Risikobeurteilung und erste Risikominderungsmaßnahmen.


Was wir bieten: 

Unsere Experten unterstützen Sie bei der Erstellung der Risikobeurteilung. Wir helfen Ihnen, die spezifischen Gefahrenzonen für Ihre Anwendung zu definieren und beraten Sie zu möglichen Risikominderungsmaßnahmen.

ZUR PERFEKTEN PRODUKTAUSWAHL MIT UNSERER BERATUNG

Die reibungslose Integration unserer Sicherheitsprodukte ermöglicht die Erstellung maßgeschneiderter Sicherheitslösungen, die exakt den Anforderungen Ihrer Anwendung entsprechen. Unsere Experten stehen Ihnen hierfür gerne beratend zur Seite.

Wir beraten Sie gerne

HAUPTSACHE SAFETY
WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?

SAFETY-SERVICE

Optoelektronische Schutzeinrichtungen und CE-Konformität: 

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenz, während wir Sie durch den gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschinen begleiten - von der Sicherheitsberatung bis hin zur CE-Kennzeichnung.

Mehr über Safety Service

SAFETY-ENGINEERING

Optoelektronische Schutzeinrichtungen für bestehende Anlagen: 

Wir unterstützen Sie bei der Sicherheitsnachrüstung. Entdecken Sie, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Anlagen sicherer zu gestalten und die geltenden Vorschriften zu erfüllen.

Mehr über Safety Engineering

SAFETY TRAININGS & CERTIFICATION 
FÜR DIE VERWENDUNG VON OPTOELEKTRONISCHEN SCHUTZEINRICHTUNGEN

PRÜFUNG OPTOELEKTRONISCHER SCHUTZEINRICHTUNGEN

Die rechtlichen und normativen Grundlagen für den Entwurf und die korrekte Prüfung von berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS) vermitteln unsere erfahrenen Trainer in der Maschinensicherheit-Schulung „Prüfung optoelektrischer Schutzeinrichtungen“. Sie erhalten in dieser kompakten Weiterbildung zur Maschinensicherheit nicht nur fundiertes theoretisches Wissen, sondern auch Gelegenheit, die erstmalige und wiederkehrende Prüfung und Bewertung der funktionalen Sicherheit optoelektronischer Schutzeinrichtungen praktisch zu üben.

Zum Kursplan

UMSETZUNG VON OPTOELEKTRONISCHEN SCHUTZEINRICHTUNGEN (OPD) GEMÄSS DEN NORMEN 

Unser jüngstes Webinar zur effektiven und normgerechten Umsetzung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen (OPD) steht jetzt auf Abruf zur Verfügung. Verschaffen Sie sich wertvolle Einblicke in die neuesten Technologien und bewährten Verfahren zur Verbesserung der Arbeitssicherheit in der Industrie, wann immer es Ihnen passt. Erfahren Sie mehr über die neuen Serien SLC4 und SLG4 und greifen Sie auf detaillierte Anleitungen zur ordnungsgemäßen Montage und Funktionsprüfung zu. Darüber hinaus behandelt das Webinar die Bedeutung der Nachlaufwegmessung und die erforderliche Dokumentation. (Webinar in englischer Sprache)

jetzt ansehen!

SAFETY STANDARDS & LEGISLATION 
RECHTLICHE ANFORDERUNGEN FÜR OPTOELEKTRONISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN

Norm

Beschreibung

EN ISO 13849-1Diese Norm beschreibt die Sicherheitsanforderungen an die Gestaltung und Integration sicherheitsbezogener Teile von Steuerungen, einschließlich der Entwicklung von Software.
EN 62061Diese Norm legt Anforderungen fest für den Entwurf, die Integration und die Validierung von sicherheitsbezogenen elektronischen, elektrischen und programmierbaren Steuerungssystemen. Dabei wird sie oft alternativ zur EN ISO 13849-1 genutzt.
EN 61496-1 und EN 61496-2Diese Normen behandeln Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für elektrisch betriebene Sicherheitslichtvorhänge und -lichtgitter, die für die Verhütung von ungewolltem Zugang zu gefährlichen Bereichen von Maschinen verwendet werden.
IEC 61508Dieser Standard beschäftigt sich mit der funktionalen Sicherheit elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Sicherheitssysteme.
EN 62046Diese Norm beschreibt die Allgemeinen Anforderungen an Sicherheitslichtvorhänge und -lichtgitter.
EN ISO 13855Diese Norm behandelt die Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf die Annäherungsgeschwindigkeiten von menschlichen Körperteilen.

BERATUNG ZU SICHERHEITSNORMEN UND VORSCHRIFTEN

Wenn Sie detaillierte Informationen zu globalen Sicherheitsnormen und Vorschriften benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns für eine umfassende Beratung.

Kontaktieren

JETZT KOSTENFREI HERUNTERLADEN!

Kompakt für Sie zusammengefasst:

  • Normenkonforme Einbindung von berührungslos wirkenden Schutzreinrichtungen (Sicherheitslichtgitter und Sicherheitslichtvorhängen)
  • Personenschutz in verschiedenen Applikationen sicher stellen: Ein- oder Mehrseitige Absicherung mit Finger- bis Körperdetektion und Überwachung von Materialschleusen durch Muting-Funktionen
  • Sicher sind durch BWS überwachte Bereiche aber nur dann, wenn sie richtig montiert sind und von Herstellern und Betreibern regelmäßig geprüft werden
  • Mit folgenden Infos sind Sie auf der sicheren Seite


    JETZT HERUNTERLADEN

DOWNLOADS

sensorPRO Serie SLC4 + SLG4 - Broschüre

0896.0 | 5 MB

Safety Katalog

0860.0 | 17 MB

sensor PRO Katalog

0893.0 | 3 MB

SISTEMA Library

35 KB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren