Zurück zur Übersicht
Prüfstecker PS 1.5
Artikelnr. 0D.202.8055.5
Prüfstecker PS 1.5 Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Montageart steckbar, Farbe rot, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des
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
| Artikelnummer | 0D.202.8055.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Prüfstecker PS 1.5 |
| EAN | 4049088718151 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 100 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 19.1 g |
| Volumen verpackt | 70 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.81 g |
| Volumen Einzelteil | 9.214 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | rot |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 3.5 mm |
| Länge | 20 mm |
| Montageart | steckbar |
| Höhe | 46 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Halogenfrei | ja |
Zubehör
| Abisolierlänge | 8 mm |
|---|
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Datenblatt | - | 83.26kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 128.04kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 195.21kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.95kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.27kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 45.77kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 43.63kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.17MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 240.61kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 790.07kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 1.99MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 395.44kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.202.8055.5
Prüfstecker PS 1.5 Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Montageart steckbar, Farbe rot, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen