Zurück zur Übersicht
Prüfstecker PS 2.5 WTN
Artikelnr. 0D.S03.5955.5
Prüfstecker PS 2.5 WTN Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Montageart steckbar, Farbe rot, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des
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
| Artikelnummer | 0D.S03.5955.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Prüfstecker PS 2.5 WTN |
| EAN | 4049088722998 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 124.5 g |
| Volumen verpackt | 222 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.47 g |
| Volumen Einzelteil | 9.21 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | rot |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 5.1 mm |
| Länge | 21 mm |
| Montageart | steckbar |
| Höhe | 43.8 mm |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Halogenfrei | ja |
Zubehör
| Abisolierlänge | 10 mm |
|---|
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 84.11kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 49.03kB | |
| | - | 47.12kB | TIF |
| | - | 1.23MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 346.42kB | |
| | - | 827.55kB | STP |
| | - | 2.13MB | IGS |
| | - | 442.79kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S03.5955.5
Prüfstecker PS 2.5 WTN Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Montageart steckbar, Farbe rot, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen