Zurück zur Übersicht
Prüfstecker PS 6 WTN SW
Artikelnr. 0D.S06.5955.1
Prüfstecker PS 6 WTN SW Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Montageart steckbar, Farbe schwarz, Breite/Rastermaß 10,9 mm, Brennbarkeitsklasse
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
| Artikelnummer | 0D.S06.5955.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Prüfstecker PS 6 WTN SW |
| EAN | 4049088723391 |
| Mindestauftragsmenge | 250 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6.2 g |
| Volumen Einzelteil | 8.64 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 10.9 mm |
| Länge | 10.9 mm |
| Montageart | steckbar |
| Höhe | 56.8 mm |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Halogenfrei | ja |
Zubehör
| Abisolierlänge | 6 mm |
|---|
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 81.29kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 46.82kB | |
| | - | 44.93kB | TIF |
| | - | 1.04MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 484.18kB | |
| | - | 408.21kB | STP |
| | - | 1.39MB | IGS |
| | - | 262.67kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S06.5955.1
Prüfstecker PS 6 WTN SW Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Montageart steckbar, Farbe schwarz, Breite/Rastermaß 10,9 mm, Brennbarkeitsklasse
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen