Zurück zur Übersicht
Prüfstecker ST 2 / 2.3 ROT
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. Z5.553.2921.0
Prüfstecker 2,3 mm Farbe rot
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
| Artikelnummer | Z5.553.2921.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Prüfstecker ST 2 / 2.3 ROT |
| EAN | 4015573144330 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.098 g |
| Volumen Einzelteil | 7.6 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Allgemein
| Durchmesser | 2.3 mm |
|---|
Zubehör
| Durchmesser | 2.3 mm |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Prüfstecker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Prüfstecker |
| ETIM 4.0 | Prüfstecker |
| ETIM 3.0 | Prüfstecker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27440313 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Datenblatt | - | 40.34kB | |
| Ausschreibungstexte | - | 350.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.84kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.76kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 18.19MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EPLAN P8 Daten | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. Z5.553.2921.0
Prüfstecker 2,3 mm Farbe rot
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen