Zurück zur Übersicht
Rastfuß Gehäusesystem M. U-F
Artikelnr. 05.583.0153.0
Trägerstück mit Universalfuß für WEB-Gehäuse
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
| Artikelnummer | 05.583.0153.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Rastfuß Gehäusesystem M. U-F |
| EAN | 4015573090927 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 204 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1165 g |
| Volumen verpackt | 11546 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 20.6 g |
| Volumen Einzelteil | 230.92 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Strangprofil-Aufbaugehäuse |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002779 |
| ETIM 7.0 | EC002779 |
| ECLASS 11 | 27182701 |
| ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 |
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
| | - | 1.19MB | |
| | - | 53.93kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.16kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 114.85kB | |
| | - | 130.25kB | STP |
| | - | 281.88kB | IGS |
| | - | 82.79kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.583.0153.0
Trägerstück mit Universalfuß für WEB-Gehäuse
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen