Zurück zur Übersicht
Rastfuß Gehäusesystem M. U-F
Artikelnr. 05.584.8853.0
Trägerstücke mit Universalfuß für WEB 1002-Leer- gehäuse, Breite: 23 mm
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
| Artikelnummer | 05.584.8853.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Rastfuß Gehäusesystem M. U-F |
| EAN | 4015573091399 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 176 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 124 mm |
| Höhe verpackt | 137 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 472.5 g |
| Volumen verpackt | 2990 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.53 g |
| Volumen Einzelteil | 59.8 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Strangprofil-Aufbaugehäuse |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002779 |
| ETIM 7.0 | EC002779 |
| ECLASS 11 | 27182701 |
| ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 |
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
| | - | 1.19MB | |
| | - | 86.00kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 53.19kB | |
| | - | 51.11kB | TIF |
| | - | 1.83MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 109.38kB | |
| | - | 173.27kB | STP |
| | - | 536.04kB | IGS |
| | - | 108.15kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.584.8853.0
Trägerstücke mit Universalfuß für WEB 1002-Leer- gehäuse, Breite: 23 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen