Zurück zur Übersicht
Rastfuß Gehäusesystem M. U-F
Artikelnr. 05.584.8953.0
Trägerstücke mit Universalfuß für WEB 1002-Leer- gehäuse, Breite: 68 mm
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
| Artikelnummer | 05.584.8953.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Rastfuß Gehäusesystem M. U-F |
| EAN | 4015573091405 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 204 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1140 g |
| Volumen verpackt | 11546 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 19.74 g |
| Volumen Einzelteil | 230.92 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Strangprofil-Aufbaugehäuse |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002779 |
| ETIM 7.0 | EC002779 |
| ECLASS 11 | 27182701 |
| ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 |
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
| | - | 1.19MB | |
| | - | 56.55kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 212.39kB | |
| | - | 259.64kB | STP |
| | - | 704.53kB | IGS |
| | - | 154.04kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.584.8953.0
Trägerstücke mit Universalfuß für WEB 1002-Leer- gehäuse, Breite: 68 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen