Zurück zur Übersicht
Rohrschelle D32
Artikelnr. F0.000.0056.4
Rohrklemme zur Aufnahme für ein Installationsrohr Durchmesser 32 mm; kompatibel mit Befestigungsschelle 05.569.7453.0 und 05.569.7553.0
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
| Artikelnummer | F0.000.0056.4 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Rohrschelle D32 |
| EAN | 4049088700347 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39174000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 195 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 150 mm |
| Höhe verpackt | 105 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 432.6 g |
| Volumen verpackt | 3071.25 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7.5 g |
| Volumen Einzelteil | 61.425 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|
Abmessungen
| Länge | 44 mm |
|---|---|
| Baubreite | 16 mm |
| Bauhöhe | 41 mm |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000127 |
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
| 05.569.7553.0 | Befestigungsschelle FLATCABLE NAIL | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.31MB | |
| | - | 55.22kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.27kB |
Händler
Artikelnr. F0.000.0056.4
Rohrklemme zur Aufnahme für ein Installationsrohr Durchmesser 32 mm; kompatibel mit Befestigungsschelle 05.569.7453.0 und 05.569.7553.0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen