Zurück zur Übersicht
samosPRO SP-CABLE-ETH1
Artikelnr. R1.190.1020.0
samosPRO-Verbindungskabel Ethernet für SP-COP, 2 m
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
| Artikelnummer | R1.190.1020.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | samosPRO SP-CABLE-ETH1 |
| EAN | 4049088271014 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 58 g |
| Volumen Einzelteil | 300 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Allgemein
| Art des elektrischen Zubehörs | Verbindungskabel |
|---|---|
| Ausführung Seite 1 | RJ45 |
| Ausführung Seite 2 | RJ45 |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabellänge | 2 m |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für Steuerungen |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steuerung (Zubehör, nicht spezifiziert) |
| ETIM 4.0 | Zubehör für Steuerungen |
| ETIM 6.0 | EC002584 |
| ETIM 7.0 | EC002584 |
| ECLASS 11 | 27143092 |
| ETIM 8.0 | EC002584 |
| ETIM 9.0 | EC002584 |
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
| | - | 62.51kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.16kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 286.00B | HTM |
Händler
Artikelnr. R1.190.1020.0
samosPRO-Verbindungskabel Ethernet für SP-COP, 2 m
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen