Zurück zur Übersicht
Schaltnetzteil WIPOS P1 12-10
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6142.0
wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 12 V DC / 10A (einstellbar 11,4-14,5 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 115 V AC / 230 V AC, 210-370 V DC, einphasig, B x H x T: 63,2 × 123,6 × 123,6 mm
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
| Artikelnummer | 81.000.6142.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schaltnetzteil WIPOS P1 12-10 |
| EAN | 4049088106118 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | TW |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 160 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 160 mm |
| Höhe verpackt | 85 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1010.1 g |
| Volumen verpackt | 2176 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 899.6 g |
| Volumen Einzelteil | 2176 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau | ja |
| Befestigungsart, sonstige | nein |
| Befestigungsart, Wandmontage | nein |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Betriebstemperatur min. | -35 °C |
| Betriebstemperatur max. | 71 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | 85 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | -35 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Parallel-Betrieb möglich | ja |
| Anzahl parallelschaltbare Geräte | 3 |
| Relative Feuchte min. | 20 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Anzahl der Phasen | 1-phasige Stromversorgung |
Technische Daten
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 120 W |
| Ausgangsspannungsart | DC |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Eingangsspannungsbereich | 90 V |
| Ausgangsspannungsbereich max. | 11.4 V |
| Min. Ausgangsspannung | 11.4 V |
| Max. Ausgangsspannung | 14.5 V |
| Min. Eingangsspannung | 90 V |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 10 A |
| Max. Eingangsspannung | 264 V |
| Min. Ausgangsspannung | 11.4 V |
| Max. Ausgangsspannung | 14.5 V |
| Anschlussquerschnitt (Input) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10) |
| Anschlussquerschnitt (Output) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10) |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom 230 V AC typ. | 2.8 A |
| Eingangsstrom 115 V AC max. | 24 A |
| Eingangsstrom 230 V AC typ. | 1.4 A |
| Eingangsstrom 230 V AC max. | 48 A |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | ja |
| Funktionsanzeige | "DC OK" (LED grün) (U(o) 17,6...19,4V) |
| Überlastschutz min. | 125 % |
| Überlastschutz max. | 145 % |
| Wirkungsgrad | 86 % |
| Netzregelung | 0.5 % |
| Lastschwankung | 1 % |
| Temperaturkoeffizient | ±0,03%/K |
| Welligkeit und Rauschen | 0.05 V |
| Haltezeit 115V AC | 25 ms |
| Haltezeit 230V AC | 30 ms |
| Trennspannung Eingang AC | 3000 V |
| Trennspannung Ausgang DC | 4242 V |
| Trennwiderstand (Ein-/Ausgang) | 100 MOhm |
| Relative Feuchte min. | 20 % |
| Kühlung | Freie Konvektion |
| MTBF | 450.000h |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment max. | 0.6 Nm |
| Anzahl Plusanschlüsse (+) | 2 |
| Anzahl Minusanschlüsse (-) | 2 |
| Weiter Klemmenanschlüsse | L1, N, PE, NC (nicht belegt) |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Ausgangsspannungsgenauigkeit | 1 % |
| Funktionsanzeige "DC Low" | "DC Low" (LED rot) (U(o) ﹤ 17,6...19,4V) |
| Eingangssicherung | T3,15A / 250V (intern) |
| TÜV/Sicherheit | EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(erfüllt EN60204) , IRAM |
| Zulassung cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
| Kurzschlussschutz | Strombegrenzung (fold forward) |
Ausgang
| Ausgangsspannungsart | DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 120 W |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Min. Ausgangsspannung | 11.4 V |
| Max. Ausgangsspannung | 14.5 V |
| Min. Ausgangsspannung | 11.4 V |
| Max. Ausgangsspannung | 14.5 V |
| Ausgangsstrom | 10 A |
Eingang
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Min. Eingangsspannung | 90 V |
| Max. Eingangsspannung | 264 V |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom 115 V AC typ. | 2.8 A |
| Eingangsstrom 115 V AC max. | 24 A |
| Eingangsstrom 230 V AC typ. | 1.4 A |
| Eingangsstrom 230 V AC max. | 48 A |
| Eingangssicherung | T3,15A / 250V (intern) |
| Eingangsspannungsbereich | 90 V |
Abmessungen
| Tiefe | 123.6 m |
|---|---|
| Breite | 63.2 mm |
| Höhe | 123.6 mm |
| Montageabstand Horizontal | 25 mm |
| Montageabstand Vertikal | 25 mm |
| Gewicht | 920 g |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gleichstromversorgung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gleichstromversorgung |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 326.35kB | |
| | - | 261.27kB | |
| | - | 112.79kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 275.91kB | |
| | - | 57.06kB | |
| | - | 108.91kB | |
| | - | 214.09kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 49.76kB | |
| | - | 47.50kB | TIF |
| | - | 2.42MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 485.11kB | |
| | - | 4.54MB | STP |
| | - | 12.05MB | IGS |
| | - | 2.08MB | JT |
Händler
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6142.0
wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 12 V DC / 10A (einstellbar 11,4-14,5 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 115 V AC / 230 V AC, 210-370 V DC, einphasig, B x H x T: 63,2 × 123,6 × 123,6 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen