Zurück zur Übersicht
Schaltnetzteil WIPOS P1 24-1.25
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6110.0
wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 1,25A (einstellbar 24-28 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 85-264 V AC / 90-375 V DC, einphasig, B x H x T: 40,5 × 88,5 × 115 mm
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
| Artikelnummer | 81.000.6110.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schaltnetzteil WIPOS P1 24-1.25 |
| EAN | 4049088037443 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | TW |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 90 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 40 mm |
| Höhe verpackt | 114 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 347 g |
| Volumen verpackt | 410.4 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 270 g |
| Volumen Einzelteil | 410.4 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Befestigungsart, sonstige | nein |
| Befestigungsart, Wandmontage | nein |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Polycarbonat (PC) |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 71 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | 85 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | -40 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Parallel-Betrieb möglich | nein |
| Relative Feuchte min. | 20 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Anzahl der Phasen | 1-phasige Stromversorgung |
Technische Daten
| Leistungsaufnahme | 42 VA |
|---|---|
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
| Leistungsabgabe | 30 W |
| Ausgangsspannungsart | DC |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Min. Ausgangsspannung | 24 V |
| Max. Ausgangsspannung | 28 V |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsstrom | 1.25 A |
| Eingangsspannung AC min. | 85 V |
| Eingangsspannung AC max. | 264 V |
| Eingangsspannung DC min. | 90 V |
| Eingangsspannung DC max. | 375 V |
| Anschlussquerschnitt (Input) | min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12) |
| Anschlussquerschnitt (Output) | min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12) |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Anschlussquerschnitt PE | min. 2,5mm² (AWG14) |
| Eingangsstrom 230 V AC typ. | 0.8 A |
| Eingangsstrom 115 V AC max. | 20 A |
| Eingangsstrom 230 V AC typ. | 0.8 A |
| Eingangsstrom 230 V AC max. | 40 A |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | nein |
| Funktionsanzeige | "DC OK" (LED grün) (U(o) 17,6...19,4V) |
| Überlastschutz min. | 110 % |
| Überlastschutz max. | 140 % |
| Wirkungsgrad | 86 % |
| Netzregelung | 0.5 % |
| Lastschwankung | 0.5 % |
| Temperaturkoeffizient | ±0,03%/K |
| Welligkeit und Rauschen | 0.05 V |
| Haltezeit 115V AC | 20 ms |
| Haltezeit 230V AC | 30 ms |
| Trennspannung Eingang AC | 3000 V |
| Trennspannung Ausgang DC | 4242 V |
| Trennwiderstand (Ein-/Ausgang) | 100 MOhm |
| Relative Feuchte min. | 20 % |
| Kühlung | Freie Konvektion |
| MTBF | 588.000h |
| Abisolierlänge | 5 mm |
| Anzugsdrehmoment max. | 0.6 Nm |
| Anzahl Plusanschlüsse (+) | 2 |
| Anzahl Minusanschlüsse (-) | 2 |
| Weiter Klemmenanschlüsse | L1, N, PE, OK (Schaltausgang Open-Collector) |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Ausgangsspannungsgenauigkeit | 1 % |
| Zulässige Last | min. 700 Ohm |
| Eingangssicherung | T2A / 250V (intern) |
| TÜV/Sicherheit | EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(erfüllt EN60204) , IRAM |
| Zulassung cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 RecognizedUL 1310 Class 2 Power supply |
| OK-Anschluss "OK" schaltet bei U(out) | 19.2 V |
| OK-Anschluss Versorgung | aus Ausgangsspannung 24V DC |
| Kurzschlussschutz | Strombegrenzung (fold forward) |
Ausgang
| Ausgangsspannungsart | DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 30 W |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Min. Ausgangsspannung | 24 V |
| Max. Ausgangsspannung | 28 V |
| Ausgangsstrom | 1.25 A |
| Überspannungsschutz (OVP) | 33 V |
Eingang
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 42 VA |
| Eingangsspannung DC min. | 90 V |
| Eingangsspannung DC max. | 375 V |
| Eingangsspannung AC min. | 85 V |
| Eingangsspannung AC max. | 264 V |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom 115 V AC typ. | 0.8 A |
| Eingangsstrom 115 V AC max. | 20 A |
| Eingangsstrom 230 V AC typ. | 0.8 A |
| Eingangsstrom 230 V AC max. | 40 A |
| Eingangssicherung | T2A / 250V (intern) |
Abmessungen
| Tiefe | 115 mm |
|---|---|
| Breite | 40.5 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Montageabstand Horizontal | 25 mm |
| Montageabstand Vertikal | 25 mm |
| Gewicht | 290 g |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gleichstromversorgung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gleichstromversorgung |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 314.06kB | |
| | - | 159.95kB | |
| | - | 120.08kB | |
| | - | 603.87kB | BMP |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 275.91kB | |
| | - | 57.06kB | |
| | - | 214.09kB | |
| | - | 108.91kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 54.42kB | |
| | - | 52.09kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 499.98kB | |
| | - | 1.79MB | STP |
| | - | 4.58MB | IGS |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.74MB | ZIP |
Händler
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6110.0
wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 1,25A (einstellbar 24-28 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 85-264 V AC / 90-375 V DC, einphasig, B x H x T: 40,5 × 88,5 × 115 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen