Zurück zur Übersicht
Schaltnetzteil WIPOS P3 24-10
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6170.0
wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 10A (einstellbar 22,5-28,5 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 340-575 V AC; 480-820 V DC, dreiphasig, B x H x T: 89 × 123,6 × 118,2 mm
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
| Artikelnummer | 81.000.6170.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schaltnetzteil WIPOS P3 24-10 |
| EAN | 4049088058233 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | TW |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 165 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 165 mm |
| Höhe verpackt | 105 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1196.9 g |
| Volumen verpackt | 2858.625 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1063.2 g |
| Volumen Einzelteil | 2858.625 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Befestigungsart, sonstige | nein |
| Befestigungsart, Wandmontage | nein |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 71 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | 85 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | -40 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Parallel-Betrieb möglich | ja |
| Anzahl parallelschaltbare Geräte | 2 |
| Relative Feuchte min. | 20 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Anzahl der Phasen | 3-phasige Stromversorgung |
Technische Daten
| Leistungsaufnahme | 266 VA |
|---|---|
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
| Leistungsabgabe | 240 W |
| Ausgangsspannungsart | DC |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Min. Ausgangsspannung | 22.5 V |
| Max. Ausgangsspannung | 28.5 V |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsstrom | 10 A |
| Eingangsspannung AC min. | 340 V |
| Eingangsspannung AC max. | 575 V |
| Eingangsspannung DC min. | 480 V |
| Eingangsspannung DC max. | 820 V |
| Anschlussquerschnitt (Input) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10) |
| Anschlussquerschnitt (Output) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10) |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | ja |
| Funktionsanzeige | "DC OK" (LED grün) (U(o) 17,6...19,4V) |
| Überlastschutz min. | 120 % |
| Überlastschutz max. | 140 % |
| Wirkungsgrad | 90 % |
| Netzregelung | 1 % |
| Lastschwankung | 1 % |
| Welligkeit und Rauschen | 0.1 V |
| Trennspannung Eingang AC | 3000 V |
| Trennspannung Ausgang DC | 4242 V |
| Trennwiderstand (Ein-/Ausgang) | 100 MOhm |
| Relative Feuchte min. | 20 % |
| Kühlung | Freie Konvektion |
| MTBF | 488.000h |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment max. | 0.6 Nm |
| Anzahl Plusanschlüsse (+) | 2 |
| Anzahl Minusanschlüsse (-) | 2 |
| Weiter Klemmenanschlüsse | L1, L2, L3, N, PE, OK (2x Relais-Schließerkontakt) |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Ausgangsspannungsgenauigkeit | 1 % |
| Bedienelement "Single / Parallel" | Betriebsart: Einzelbetrieb / Parallelbetrieb |
| Funktionsanzeige "DC Low" | "DC Low" (LED rot) (U(o) ﹤ 17,6...19,4V) |
| Relaiskontakt "OK" | 19.4 V |
| Relaiskontakt "Isolationsspannung" | 500 V |
| Relaiskontakt "Laststrom" | 0.3 A |
| Eingangssicherung | 3x T2,0A / 600V AC (intern) |
| TÜV/Sicherheit | EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(erfüllt EN60204) , IRAM |
| Zulassung cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
| Kurzschlussschutz | Strombegrenzung (fold forward) |
| Max. Einschaltstrom | 20 A |
| Eingangsschutz | Varistor |
Ausgang
| Ausgangsspannungsart | DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 240 W |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Min. Ausgangsspannung | 22.5 V |
| Max. Ausgangsspannung | 28.5 V |
| Ausgangsstrom | 10 A |
| Überspannungsschutz (OVP) | 33 V |
Eingang
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 266 VA |
| Eingangsspannung DC min. | 480 V |
| Eingangsspannung DC max. | 820 V |
| Eingangsspannung AC min. | 340 V |
| Eingangsspannung AC max. | 575 V |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Max. Einschaltstrom | 20 A |
| Eingangssicherung | 3x T2,0A / 600V AC (intern) |
| Eingangsschutz | Varistor |
Abmessungen
| Tiefe | 119 mm |
|---|---|
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 124 mm |
| Montageabstand Horizontal | 25 mm |
| Montageabstand Vertikal | 25 m |
| Gewicht | 1.1 kg |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gleichstromversorgung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gleichstromversorgung |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 233.24kB | |
| | - | 184.96kB | |
| | - | 126.34kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 275.91kB | |
| | - | 57.06kB | |
| | - | 108.91kB | |
| | - | 214.09kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 50.41kB | |
| | - | 48.21kB | TIF |
| | - | 2.28MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 574.51kB | |
| | - | 7.84MB | STP |
| | - | 10.67MB | IGS |
| | - | 3.32MB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.74MB | ZIP |
Händler
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6170.0
wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 10A (einstellbar 22,5-28,5 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 340-575 V AC; 480-820 V DC, dreiphasig, B x H x T: 89 × 123,6 × 118,2 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen