Zurück zur Übersicht
Schaltnetzteil WIPOS PB1 12-2
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6322.0
wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 12 V DC / 2A, (einstellbar 12-14 V DC) dauerkurzschlussfest, Eingang: 90-264 V AC / 120-375 V DC, einphasig, Reiheneinbaugerät 2TE
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
| Artikelnummer | 81.000.6322.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schaltnetzteil WIPOS PB1 12-2 |
| EAN | 4049088106163 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | TW |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 130 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 95 mm |
| Höhe verpackt | 50 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 182 g |
| Volumen verpackt | 617.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 127.3 g |
| Volumen Einzelteil | 617.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau | ja |
| Befestigungsart, sonstige | nein |
| Befestigungsart, Wandmontage | nein |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 71 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 85 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Parallel-Betrieb möglich | nein |
| Relative Feuchte min. | 20 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Anzahl der Phasen | 1-phasige Stromversorgung |
Technische Daten
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 24 W |
| Ausgangsspannungsart | DC |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Eingangsspannungsbereich | 90 V |
| Min. Eingangsspannung | 90 V |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 2 A |
| Max. Eingangsspannung | 264 V |
| Anschlussquerschnitt (Input) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12) |
| Anschlussquerschnitt (Output) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12) |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom 230 V AC typ. | 0.45 A |
| Eingangsstrom 115 V AC max. | 0.6 A |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | nein |
| Funktionsanzeige | "DC OK" LED grün (U(o) 9...10,8V) |
| Überlastschutz min. | 120 % |
| Überlastschutz max. | 160 % |
| Wirkungsgrad | 84 % |
| Netzregelung | 1 % |
| Lastschwankung | 1 % |
| Temperaturkoeffizient | ±0,03%/K |
| Welligkeit und Rauschen | 0.05 V |
| Haltezeit 115V AC | 20 ms |
| Haltezeit 230V AC | 100 ms |
| Trennspannung Eingang AC | 3000 V |
| Trennspannung Ausgang DC | 4242 V |
| Trennwiderstand (Ein-/Ausgang) | 100 MOhm |
| Relative Feuchte min. | 20 % |
| Kühlung | Freie Konvektion |
| MTBF | 798.000h |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Anzugsdrehmoment max. | 0.6 Nm |
| Anzahl Plusanschlüsse (+) | 2 |
| Anzahl Minusanschlüsse (-) | 2 |
| Weiter Klemmenanschlüsse | L, N |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Ausgangsspannungsgenauigkeit | 1 % |
| Bedienelement "Adj" | Trimmerpotentiometer zur Feineinstellung von U(out) |
| Funktionsanzeige "DC Low" | "DC LOW" LED rot (U(o) ﹤ 9...10,8V) |
| Eingangssicherung | T2A / 250V (intern) |
| Zulassung cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
| Kurzschlussschutz | Strombegrenzung (hiccup mode) |
| Max. Einschaltstrom | 40 A |
| Eingangsschutz | Varistor |
Ausgang
| Ausgangsspannungsart | DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 24 W |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 2 A |
Eingang
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Min. Eingangsspannung | 90 V |
| Max. Eingangsspannung | 264 V |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom 115 V AC typ. | 0.45 A |
| Eingangsstrom 115 V AC max. | 0.6 A |
| Max. Einschaltstrom | 40 A |
| Eingangssicherung | T2A / 250V (intern) |
| Eingangsspannungsbereich | 90 V |
| Eingangsschutz | Varistor |
Abmessungen
| Tiefe | 56.5 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 91 mm |
| Montageabstand Horizontal | 25 mm |
| Montageabstand Vertikal | 25 mm |
| Gewicht | 130 g |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gleichstromversorgung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gleichstromversorgung |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 299.45kB | |
| | - | 235.03kB | |
| | - | 104.50kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 275.91kB | |
| | - | 57.06kB | |
| | - | 214.09kB | |
| | - | 108.91kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 48.31kB | |
| | - | 45.95kB | TIF |
| | - | 759.21kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 369.05kB | |
| | - | 2.14MB | STP |
| | - | 5.55MB | IGS |
| | - | 206.83kB | JT |
Händler
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6322.0
wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 12 V DC / 2A, (einstellbar 12-14 V DC) dauerkurzschlussfest, Eingang: 90-264 V AC / 120-375 V DC, einphasig, Reiheneinbaugerät 2TE
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen