Zurück zur Übersicht
Schaltnetzteil WIPOS PB1 5-1.5
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6321.0
wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 5 V DC / 1,5A, dauerkurzschlussfest, Eingang: 90-264 V AC / 120-375V DC, einphasig, Reiheneinbaugerät 1TE
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
| Artikelnummer | 81.000.6321.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schaltnetzteil WIPOS PB1 5-1.5 |
| EAN | 4049088106132 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | TW |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 130 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 95 mm |
| Höhe verpackt | 40 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 113.18 g |
| Volumen verpackt | 494 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 62.46 g |
| Volumen Einzelteil | 494 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau | ja |
| Befestigungsart, sonstige | nein |
| Befestigungsart, Wandmontage | nein |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 71 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | 85 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | -40 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Parallel-Betrieb möglich | nein |
| Relative Feuchte min. | 20 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Anzahl der Phasen | 1-phasige Stromversorgung |
Technische Daten
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 7.5 W |
| Ausgangsspannungsart | DC |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Eingangsspannungsbereich | 90 V |
| Min. Eingangsspannung | 90 V |
| Ausgangsspannung | 5 V |
| Ausgangsstrom | 1.5 A |
| Max. Eingangsspannung | 264 V |
| Anschlussquerschnitt (Input) | min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12) |
| Anschlussquerschnitt (Output) | min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12) |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom 230 V AC typ. | 0.2 A |
| Eingangsstrom 115 V AC max. | 0.3 A |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | nein |
| Funktionsanzeige | "DC OK" LED grün (U(o) 3,5...4,5V) |
| Überlastschutz min. | 110 % |
| Überlastschutz max. | 165 % |
| Wirkungsgrad | 74 % |
| Netzregelung | 1 % |
| Lastschwankung | 1 % |
| Temperaturkoeffizient | ±0,03%/K |
| Welligkeit und Rauschen | 0.05 V |
| Haltezeit 115V AC | 20 ms |
| Haltezeit 230V AC | 100 ms |
| Trennspannung Eingang AC | 3000 V |
| Trennspannung Ausgang DC | 4242 V |
| Trennwiderstand (Ein-/Ausgang) | 100 MOhm |
| Relative Feuchte min. | 20 % |
| Kühlung | Freie Konvektion |
| MTBF | 970.000h |
| Abisolierlänge | 5 mm |
| Anzugsdrehmoment max. | 0.56 Nm |
| Anzahl Plusanschlüsse (+) | 1 |
| Anzahl Minusanschlüsse (-) | 1 |
| Weiter Klemmenanschlüsse | L, N |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Ausgangsspannungsgenauigkeit | 1 % |
| Funktionsanzeige "DC Low" | "DC LOW" LED rot (U(o) ﹤ 3,5...4,5V) |
| Eingangssicherung | T1A / 250 V AC (intern) |
| Zulassung cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
| Kurzschlussschutz | Strombegrenzung (fold forward) |
| Max. Einschaltstrom | 30 A |
| Eingangsschutz | Varistor |
Ausgang
| Ausgangsspannungsart | DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 7.5 W |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Ausgangsspannung | 5 V |
| Ausgangsstrom | 1.5 A |
Eingang
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Min. Eingangsspannung | 90 V |
| Max. Eingangsspannung | 264 V |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom 115 V AC typ. | 0.2 A |
| Eingangsstrom 115 V AC max. | 0.3 A |
| Max. Einschaltstrom | 30 A |
| Eingangssicherung | T1A / 250 V AC (intern) |
| Eingangsspannungsbereich | 90 V |
| Eingangsschutz | Varistor |
Abmessungen
| Tiefe | 56.5 mm |
|---|---|
| Breite | 18 mm |
| Höhe | 91 mm |
| Montageabstand Horizontal | 25 mm |
| Montageabstand Vertikal | 25 mm |
| Gewicht | 65 g |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gleichstromversorgung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gleichstromversorgung |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 295.77kB | |
| | - | 204.51kB | |
| | - | 99.84kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 275.91kB | |
| | - | 57.06kB | |
| | - | 214.09kB | |
| | - | 108.91kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 47.55kB | |
| | - | 45.17kB | TIF |
| | - | 709.93kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 258.53kB | |
| | - | 1.21MB | STP |
| | - | 2.81MB | IGS |
| | - | 108.11kB | JT |
Händler
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6321.0
wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 5 V DC / 1,5A, dauerkurzschlussfest, Eingang: 90-264 V AC / 120-375V DC, einphasig, Reiheneinbaugerät 1TE
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen