Zurück zur Übersicht
Schaltnetzteil WIPOS PBS1 24-2.5
Artikelnr. 81.000.1212.0
Primär getaktete Stromversorgung wipos PBS1, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 85-264 V AC, Ausgang: 24-28 V DC / 2,5 A, Leistung: 60 W, Wirkungsgrad: 90.0%, BxHxT: 54x91x55,6
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
| Artikelnummer | 81.000.1212.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schaltnetzteil WIPOS PBS1 24-2.5 |
| EAN | 4049088730863 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 200 g |
| Volumen Einzelteil | 430.14 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau | ja |
| Befestigungsart, sonstige | nein |
| Befestigungsart, Wandmontage | nein |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Polycarbonat (PC) |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 71 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | 85 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | -40 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Parallel-Betrieb möglich | nein |
| Relative Feuchte min. | 5 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Anzahl der Phasen | 1-phasige Stromversorgung |
Technische Daten
| Art der Eingangsspannung | AC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 60 W |
| Ausgangsspannungsart | DC |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Ausgangsspannungsbereich max. | 24 V |
| Min. Ausgangsspannung | 24 V |
| Max. Ausgangsspannung | 35 V |
| Min. Eingangsspannung | 100 V |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsstrom | 2.5 A |
| Max. Eingangsspannung | 240 V |
| Min. Ausgangsspannung | 24 V |
| Max. Ausgangsspannung | 35 V |
| Eingangsspannung AC min. | 85 V |
| Eingangsspannung AC max. | 264 V |
| Eingangsspannung DC min. | 120 V |
| Eingangsspannung DC max. | 375 V |
| Eingangsstrom | 0.8 A |
| Anzeigeelement | LED |
| Anschlussquerschnitt (Input) | min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12) |
| Anschlussquerschnitt (Output) | min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12) |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | ja |
| Überlastschutz min. | 105 % |
| Wirkungsgrad | 90 % |
| Netzregelung | 1 % |
| Lastschwankung | 1 % |
| Haltezeit 115V AC | 20 ms |
| Trennspannung Eingang AC | 3000 V |
| Trennwiderstand (Ein-/Ausgang) | 100 MOhm |
| Relative Feuchte min. | 5 % |
| Kühlung | Freie Konvektion |
| MTBF | - |
| Abisolierlänge | 5 mm |
| Anzugsdrehmoment max. | 0.56 Nm |
| Anzahl Plusanschlüsse (+) | 1 |
| Anzahl Minusanschlüsse (-) | 1 |
| Weiter Klemmenanschlüsse | L, N |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Bedienelement "Adj" | Trimmerpotentiometer zur Feineinstellung von U(out) |
| Kurzschlussschutz | Strombegrenzung (hiccup mode) |
| Max. Einschaltstrom | 60 A |
Ausgang
| Ausgangsspannungsart | DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 60 W |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Min. Ausgangsspannung | 24 V |
| Max. Ausgangsspannung | 35 V |
| Min. Ausgangsspannung | 24 V |
| Max. Ausgangsspannung | 35 V |
| Ausgangsstrom | 2.5 A |
Eingang
| Art der Eingangsspannung | AC |
|---|---|
| Eingangsspannung DC min. | 120 V |
| Eingangsspannung DC max. | 375 V |
| Min. Eingangsspannung | 100 V |
| Max. Eingangsspannung | 240 V |
| Eingangsspannung AC min. | 85 V |
| Eingangsspannung AC max. | 264 V |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom | 0.8 A |
| Max. Einschaltstrom | 60 A |
Abmessungen
| Tiefe | 55.6 mm |
|---|---|
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 94 mm |
| Gewicht | 200 g |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gleichstromversorgung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gleichstromversorgung |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 2.27MB | |
| | - | 2.21MB | |
| | - | 464.10kB | |
| | - | 107.67kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 226.75kB | |
| | - | 215.98kB | |
| | - | 281.67kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 43.43kB | |
| | - | 41.18kB | TIF |
| | - | 1.27MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 680.28kB | |
| | - | 6.23MB | STP |
| | - | 22.51MB | IGS |
| | - | 4.71MB | JT |
Händler
Artikelnr. 81.000.1212.0
Primär getaktete Stromversorgung wipos PBS1, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 85-264 V AC, Ausgang: 24-28 V DC / 2,5 A, Leistung: 60 W, Wirkungsgrad: 90.0%, BxHxT: 54x91x55,6
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen