Zurück zur Übersicht
Schaltnetzteil WIPOS PS1 24-20
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6550.0
wipos PS1 Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 20 A (einstellbar 21,6-27,6 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 85-264 V AC / 90-350 V DC, einphasig, B x H x T: 95 × 125 × 150 mm
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
| Artikelnummer | 81.000.6550.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schaltnetzteil WIPOS PS1 24-20 |
| EAN | 4049088269677 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 188 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 181 mm |
| Höhe verpackt | 161 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1665 g |
| Volumen verpackt | 5478.508 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1475 g |
| Volumen Einzelteil | 5478.508 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Befestigungsart, sonstige | nein |
| Befestigungsart, Wandmontage | nein |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | 85 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | -40 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Reihenschaltung möglich | ja |
| Parallel-Betrieb möglich | ja |
| Anzahl in reiheschaltbare Geräte | 2 |
| Anzahl parallelschaltbare Geräte | 2 |
| Relative Feuchte min. | 0 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Anzahl der Phasen | 1-phasige Stromversorgung |
Technische Daten
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 480 W |
| Ausgangsspannungsart | DC |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Min. Ausgangsspannung | 21.6 V |
| Max. Ausgangsspannung | 27.6 V |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsstrom | 20 A |
| Eingangsspannung AC min. | 85 V |
| Eingangsspannung AC max. | 264 V |
| Eingangsspannung DC min. | 90 V |
| Eingangsspannung DC max. | 350 V |
| Anschlussquerschnitt (Input) | 0,5-6mm²/0,5-4mm² (AWG20-10/AWG20-12) |
| Anschlussquerschnitt (Output) | 2,5-6mm²/2,5-4mm² (AWG14-10/AWG14-12) |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom 230 V AC typ. | 4.7 A |
| Eingangsstrom 115 V AC max. | 16 A |
| Eingangsstrom 230 V AC typ. | 2.3 A |
| Eingangsstrom 230 V AC max. | 32 A |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | ja |
| Zweiphasige Anwendung | 85...264V AC Vor der N-Klemme muss eine Sicherung oder ein Schutzschalter angeschlossen werden. |
| Funktionsanzeige | "DC OK" (LED grün) (U(o) 17,6...19,4V) |
| Überlastschutz min. | 121 % |
| Überlastschutz max. | 160 % |
| Power-Boost Funktion | 120 % |
| Power-Boost Zeit | 10 s |
| Wirkungsgrad | 93 % |
| Netzregelung | 0.5 % |
| Lastschwankung | 1.5 % |
| Temperaturkoeffizient | ±0,05%/K |
| Welligkeit und Rauschen | 0.23 V |
| Haltezeit 115V AC | 40 ms |
| Haltezeit 230V AC | 40 ms |
| Trennspannung Eingang AC | 3000 V |
| Trennspannung Ausgang DC | 4242 V |
| Trennwiderstand (Ein-/Ausgang) | 100 MOhm |
| Relative Feuchte min. | 0 % |
| Kühlung | Freie Konvektion |
| MTBF | 230.000h |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment min. | 0.5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max. | 0.6 Nm |
| Standards | SELV: EN50178/EN60950-1/UL60950-1 PELV: EN50178/EN60204-1 |
| Anzahl Plusanschlüsse (+) | 2 |
| Anzahl Minusanschlüsse (-) | 3 |
| Weiter Klemmenanschlüsse | L1, N, PE |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Bedienelement "Adj" | Trimmerpotentiometer zur Feineinstellung von U(out) |
Ausgang
| Ausgangsspannungsart | DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 480 W |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Min. Ausgangsspannung | 21.6 V |
| Max. Ausgangsspannung | 27.6 V |
| Ausgangsstrom | 20 A |
| Überspannungsschutz (OVP) | 33 V |
Eingang
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Eingangsspannung DC min. | 90 V |
| Eingangsspannung DC max. | 350 V |
| Eingangsspannung AC min. | 85 V |
| Eingangsspannung AC max. | 264 V |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom 115 V AC typ. | 4.7 A |
| Eingangsstrom 115 V AC max. | 16 A |
| Eingangsstrom 230 V AC typ. | 2.3 A |
| Eingangsstrom 230 V AC max. | 32 A |
Abmessungen
| Tiefe | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 95 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Montageabstand Horizontal | 20 mm |
| Montageabstand Vertikal | 75 mm |
| Gewicht | 1500 g |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gleichstromversorgung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gleichstromversorgung |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 3.08MB | |
| | - | 304.00kB | |
| | - | 299.53kB | |
| | - | 114.41kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 53.87kB | |
| | - | 52.69kB | |
| | - | 441.37kB | |
| | - | 320.56kB |
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
| | - | 45.24kB | |
| | - | 42.97kB | TIF |
| | - | 585.81kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.89MB | STP |
Händler
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6550.0
wipos PS1 Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 20 A (einstellbar 21,6-27,6 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 85-264 V AC / 90-350 V DC, einphasig, B x H x T: 95 × 125 × 150 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen