Zurück zur Übersicht
Schaltnetzteil WIPOS PS3 24-40
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 81.000.6590.0
wipos PS3 Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 40 A (einstellbar 22,5-29,5 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 320-576 V AC; dreiphasig, B x H x T: 135 × 125 × 180 mm
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
81.000.6590.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Schaltnetzteil WIPOS PS3 24-40
|
|
EAN
|
4049088269714
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85044083
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
230 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
190 mm
|
|
Höhe verpackt
|
190 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
2190 g
|
|
Volumen verpackt
|
8303 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
1965 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
8303 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
1 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Geeignet für Reiheneinbau
|
nein
|
|
Befestigungsart, sonstige
|
nein
|
|
Befestigungsart, Wandmontage
|
nein
|
|
Tragschienenmontage möglich
|
ja
|
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Metall
|
|
Betriebstemperatur min.
|
-40 °C
|
|
Betriebstemperatur max.
|
70 °C
|
|
Lagertemperatur / Transport min.
|
85 °C
|
|
Lagertemperatur / Transport max.
|
-40 °C
|
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
|
Schutzklasse
|
I
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Parallel-Betrieb möglich
|
nein
|
|
Relative Feuchte min.
|
0 %
|
|
Relative Feuchte max.
|
95 %
|
|
Anzahl der Phasen
|
3-phasige Stromversorgung
|
Technische Daten
|
Art der Eingangsspannung
|
AC
|
|---|---|
|
Leistungsabgabe
|
960 W
|
|
Ausgangsspannungsart
|
DC
|
|
Ausgangsspannung geregelt
|
ja
|
|
Ausgangsspannungsbereich max.
|
22.5 V
|
|
Min. Ausgangsspannung
|
22.5 V
|
|
Max. Ausgangsspannung
|
29.5 V
|
|
Min. Eingangsspannung
|
380 V
|
|
Ausgangsspannung
|
24 V
|
|
Ausgangsstrom
|
40 A
|
|
Max. Eingangsspannung
|
480 V
|
|
Min. Ausgangsspannung
|
22.5 V
|
|
Max. Ausgangsspannung
|
28.5 V
|
|
Eingangsspannung AC min.
|
320 V
|
|
Eingangsspannung AC max.
|
576 V
|
|
Eingangsstrom
|
2.1 A
|
|
Anzeigeelement
|
LED
|
|
Anschlussquerschnitt (Input)
|
0,5-6mm²/0,5-4mm² (AWG20-10/AWG20-12)
|
|
Anschlussquerschnitt (Output)
|
4-6mm²/4mm² (AWG12-10/AWG12)
|
|
Nennfrequenz min.
|
47 Hz
|
|
Nennfrequenz max.
|
63 Hz
|
|
Funktionsanzeige
|
"DC OK" U(o) ﹥ 19,4V DC
|
|
Überlastschutz min.
|
130 %
|
|
Power-Boost Funktion
|
120 %
|
|
Power-Boost Zeit
|
10 s
|
|
Wirkungsgrad
|
92 %
|
|
Netzregelung
|
0.5 %
|
|
Lastschwankung
|
1.5 %
|
|
Temperaturkoeffizient
|
±0,05%/K
|
|
Welligkeit und Rauschen
|
0.09 V
|
|
Trennspannung Eingang AC
|
3000 V
|
|
Trennspannung Ausgang DC
|
4242 V
|
|
Trennwiderstand (Ein-/Ausgang)
|
100 MOhm
|
|
Relative Feuchte min.
|
0 %
|
|
Kühlung
|
Freie Konvektion
|
|
MTBF
|
260.000h
|
|
Abisolierlänge
|
10 mm
|
|
Anzugsdrehmoment min.
|
0.5 Nm
|
|
Anzugsdrehmoment max.
|
0.6 Nm
|
|
Standards
|
SELV: EN50178 PELV:50178/EN60204-1
|
|
Anzahl Plusanschlüsse (+)
|
2
|
|
Anzahl Minusanschlüsse (-)
|
3
|
|
Weiter Klemmenanschlüsse
|
+L1, -L2, (L3) (AC: Netzphasen L1/L2/L3, DC: Pluspol an +L1, Minuspol an -L2), PE
|
|
Relative Feuchte max.
|
95 %
|
|
Bedienelement "Adj"
|
Trimmerpotentiometer zur Feineinstellung von U(out)
|
|
Max. Einschaltstrom
|
28 A
|
Ausgang
|
Ausgangsspannungsart
|
DC
|
|---|---|
|
Leistungsabgabe
|
960 W
|
|
Ausgangsspannung geregelt
|
ja
|
|
Ausgangsspannung
|
24 V
|
|
Min. Ausgangsspannung
|
22.5 V
|
|
Max. Ausgangsspannung
|
28.5 V
|
|
Min. Ausgangsspannung
|
22.5 V
|
|
Max. Ausgangsspannung
|
29.5 V
|
|
Ausgangsstrom
|
40 A
|
|
Überspannungsschutz (OVP)
|
33 V
|
Eingang
|
Art der Eingangsspannung
|
AC
|
|---|---|
|
Min. Eingangsspannung
|
380 V
|
|
Max. Eingangsspannung
|
480 V
|
|
Eingangsspannung AC min.
|
320 V
|
|
Eingangsspannung AC max.
|
576 V
|
|
Nennfrequenz min.
|
47 Hz
|
|
Nennfrequenz max.
|
63 Hz
|
|
Eingangsstrom
|
2.1 A
|
|
Max. Einschaltstrom
|
28 A
|
Abmessungen
|
Tiefe
|
180 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
135 mm
|
|
Höhe
|
125 mm
|
|
Montageabstand Horizontal
|
20 mm
|
|
Montageabstand Vertikal
|
75 mm
|
|
Gewicht
|
2.7 kg
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Gleichstromversorgung
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Gleichstromversorgung
|
|
ETIM 6.0
|
EC002540
|
|
ETIM 7.0
|
EC002540
|
|
ECLASS 11
|
27040701
|
|
ETIM 8.0
|
EC002540
|
|
ETIM 9.0
|
EC002540
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 3.86MB | |
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 368.89kB | |
|
|
- | 107.96kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 53.87kB | |
|
|
- | 52.69kB | |
|
|
- | 441.37kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.17kB | |
|
|
- | 39.88kB | TIF |
|
|
- | 578.69kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.99MB | STP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 81.000.6590.0
wipos PS3 Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 40 A (einstellbar 22,5-29,5 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 320-576 V AC; dreiphasig, B x H x T: 135 × 125 × 180 mm